AD7472
製造中12ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、2.7~5.25V、低消費電力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.59
製品情報
- 2.7V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
- AD7470(10ビット): 1.75MSPS
- AD7472(12ビット): 1.5MSPS
- 低消費電力
- 3.54mW(typ)@1.2MSPS、3V動作
- 8.7mW(typ)@1.5MSPS、5V動作
- 広帯域入力
- 70dB(typ)SNR@500kHz入力周波数
- 消費電力/スループット・レートによる柔軟なマネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速パラレル・インターフェース
- スリープ・モード:50nA(typ)
- 24ピンSOICとTSSOPパッケージ
AD7470/AD7472は、10/12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータです。ADCは2.7~5.25Vの単電源で動作し、12ビットのAD7472で最大1.5MSPS、10ビットのAD7470で最大1.75MSPSのスループット・レートを実現します。デバイスには、20MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)が内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジションの制御には、マイクロプロセッサやDSPと容易にインターフェースできる標準制御入力を使います。入力信号は、CONVSTの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換もこの地点から開始します。BUSYは、変換の開始でハイになり、CONVSTの立ち下がりエッジの531.66ns後にローになり(AD7472、クロック周波数26MHz時)、変換の終了を知らせます。AD7470/AD7472には、パイプライン遅延がありません。変換の結果には、標準CS、RD信号によって、高速パラレル・インターフェースでアクセスできます。
AD7470/AD7472は、高速処理で、極めて低消費電力を実現する、最新設計技術を用いています。AD7470の消費電力は、3V電源で処理速度1.5MSPSの場合、わずか1.1mA typです。5V電源1.75MSPSでは、1.6mA typです。また、AD7470/AD7472は、フレキシブルな電力/スループット管理が可能です。AD7470を3V電源、処理速度500kSPSで動作させた場合、消費電力を713μAに減らせます。5V電源、500kSPSでは944μAになります。
自動スリープモードでの動作も可能で、この場合は、変換時にウェークアップになり、変換が終わると自動的にスリープモードに入ります。この方法では、処理速度を低速にして、大幅に消費電力を実現できます。このモードでのAD7472の消費電力は、+3V電源、100kSPS動作で、わずか124μA typです。+5V電源、100kSPSでは171μA typです。
AD7470/7472のアナログ入力範囲は、0~REF INです。+2.5Vリファレンスは、REF INピン経由で外部から印加できます。変換速度は、外部クロックで制御します。
製品のハイライト- 低消費電力で高速スループット・レート。AD7470は1.75MSPS、AD7472は1.5MSPSの高速スループットを、消費電力4mWで実現します。
- フレキシブルな電力/処理速度管理。外付けクロックで変換速度を決定し、変換速度が下がると、電力も抑えます。また、低速スループット時の電力効率を最大限に引き出す自動スリープモードも備えています。
- パイプライン遅延なし。CONVST入力経由の精密なサンプリング制御と、一時変換オフ制御を備えた、標準の逐次比較A/Dコンバータを内蔵しています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7472ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7472ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7472ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7472BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7472BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7472ARUZ | 製造中 | |
| AD7472ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7472BRUZ | 製造中 | |
| AD7472BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7472ARUZ | 製造中 | |
| AD7472ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7472ARZ | 製造中 | |
| AD7472BRUZ | 製造中 | |
| AD7472BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7472ARZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8047 | 製造中 | オペアンプ、ゲイン1で安定、電圧帰還型、250MHz |
| AD8051 | 製造中 | オペアンプ、高速、低価格、レールtoレール、シングル |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7091R | 製造中 | A/Dコンバータ、1MSPS、12ビット、超低消費電力、10ピンLFCSPとMSOP |