AD7452

製造中

12ビットA/Dコンバータ、555kSPS、差動入力、8ピンSOT-23パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3Vおよび5Vの電源電圧で仕様規定
  • 最大スループット・レート時に低消費電力
    3V電源時:3.3mW@555KSPS
    5V電源時:7.25mW@555KSPS
  • 完全差動アナログ入力
  • 広い入力帯域幅:100kHzの入力周波数で70dBのSINAD
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • パワーダウン・モード:1µA(max)の消費電流
  • 8ピンのSOT-23パッケージ

AD7452
12ビットA/Dコンバータ、555kSPS、差動入力、8ピンSOT-23パッケージ
AD7452 Functional Block Diagram
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
オペアンプ(OPアンプ) 2
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
AD8656 製造中 オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS
差動アンプ 1
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
電圧リファレンス 5
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR420 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET®
ADR440 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品