AD7367
製造中A/Dコンバータ、14ビット、デュアル、2チャンネル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型(SAR)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.09
製品情報
- デュアル12 / 14ビット、2チャンネルADC
- 真のバイポーラ・アナログ入力
- プログラマブルな入力範囲:
±10V、±5V、0~10V
±12V(3V外部リファレンス使用) - スループット・レート:1MSPS
- 1μs未満の読出し速度で同時変換
- 低消費電流:
ノーマル・モードで8.3mA(typ)
シャットダウン・モードで320nA(typ) - 高いアナログ入力インピーダンス
- AD7366
72dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、12ビットのノー・ミッシング・コード - AD7367
76dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、14ビットのノー・ミッシング・コード - 正確なオンチップ電圧リファレンス:2.5V ±0.2%
- -40~+85℃で動作
- 高速シリアル・インターフェース
SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
AD7366 / AD7367は、高速、低消費電力の12 / 14ビット逐次比較型デュアルA/Dコンバータ(ADC)です。最大1MSPSのスループット・レートが可能です。2つのADCを内蔵し、それぞれの前段には2チャンネルのマルチプレクサと、低ノイズで広帯域幅のトラック&ホールド・アンプがあります。
AD7366 / AD7367は、アナログ・デバイセズの工業用CMOSプロセス(iCMOS**)で製造されています。このプロセスは、低 / 高電圧CMOSの長所を併せもつテクノロジ・プラットフォームです。これによって、AD7366 / AD7367は高電圧のバイポーラ信号に対応しながら、消費電力とパッケージ・サイズを低減しています。±10V範囲、±5V範囲、0~10V範囲で真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れることができます。
AD7366 / AD7367には2.5Vの内部リファレンスがありますが、これをディスエーブルにすれば外部リファレンスを使用できます。DCAPAピンとDCAPBピンに3Vリファレンスを印加すれば、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力を受け入れることができます。±12Vの入力範囲に対して、わずか±12VのVDD電源とVSS電源が必要です。
製品のハイライト
- AD7366 / AD7367は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れることができるほか、±10V、±5V、±12V(外部リファレンス使用)と0~+10Vのユニポーラ信号にも対応します。
- 2つの完全なADC機能により、2本のチャンネルの同時サンプリングと変換が可能です。
- 1MSPSのシリアル・インターフェース:SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換のインターフェース
** iCMOSプロセス技術。高い電圧レベルで高性能なICを求めているOEM工業用 / 計装用機器のアナログ・システム設計者にとって、iCMOSは、±15V電源で動作し、30Vに対応するだけでなく、消費電力とパッケージ・サイズを大幅に削減し、高いAC / DC性能を備えたアナログICを開発するためのテクノロジ・プラットフォームになります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7367BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7367BRUZ-500RL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7367BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7367BRUZ | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7367BRUZ | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD7367BRUZ | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 24, 2009 - 09_0135 AD7366/AD7367 and AD7366-5/AD7367-5 Datasheet Specification Change |
||
| AD7367BRUZ | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7367BRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |