AD7150
製造中容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、2チャンネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- 超低消費電力
2.7~3.6V、100μA - 応答時間:10ms
- 環境適応型の補償
- 2本の独立した容量入力チャンネル
センサー容量(CSENS):0~13pF
感度:1fF - EMCテスト済み
- 2つの動作モード:
スタンドアロン(固定設定値)
マイクロコントローラに接続(ユーザー定義の設定値) - 2つの近似値検出出力フラグ
- 2線シリアル・インターフェース(I2C®互換)
- 動作温度:-40℃~+85℃
- 10ピンMSOPパッケージ
AD7150は容量近接センサー用の完全な信号処理ソリューションを実現しており、超低消費電力、高速応答時間などの特長を備えています。AD7151はAD7150より消費電力が低い1チャンネル・バージョンです。
AD7150はアナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。このCDC技術は、真のセンサーとのインターフェースに重要な機能(高い入力感度および入力寄生グラウンド容量とリーク電流に対する高い耐性など)を結集しています。
内蔵のアダプティブ・スレッショールド・アルゴリズムにより、湿度や温度などの環境要因や誘電体の経時変化に起因するセンサーの容量変動が補償されています。
AD7150はデフォルトで固定のパワーアップ設定値を使用してスタンドアロン・モードで動作し、2本のデジタル出力上で検出を表示します。また、I2Cインターフェースによりマイクロコントローラに接続することも可能で、内部レジスタにユーザー定義の設定をプログラムして、データとステータスをデバイスから読出すことができます。
AD7150は2.7~3.6V電源で動作し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7150BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7150BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7150BRMZ | 製造中 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 17, 2019 - 19_0101 AD7150 datasheet change for register description |
||
| AD7150BRMZ | 製造中 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7150BRMZ | 製造中 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7150BRMZ | 製造中 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?