MAX32662
新規設計に推奨Arm Cortex-M4プロセッサ、FPUベースのマイクロコントローラ(MCU)、256KBフラッシュ、80KB SRAMを搭載
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.88
製品情報
- 低消費電力、高信頼性デバイス向けの高効率マイクロコントローラ
- 256KBのフラッシュ
- 80KBのSRAM、消費電力を最小限に抑えたバックアップ・モードでのデータ保持(オプション)
- 16KBの統合キャッシュ
- メモリ保護ユニット(MPU)
- 両電源または単電源での動作:1.7V~3.6V
- 広い動作温度範囲:-40°C~+105°C
- 柔軟なクロック源
- 内部高速100MHz
- 内部低消費電力7.3728MHz
- 超低消費電力80kHz
- 16MHz~32MHz(外付けの水晶発振器が必要)
- 32.768kHz(外付けの水晶発振器が必要)
- CPUと低消費電力タイマー用の外部クロック入力
- パワー・マネージメントによりバッテリ・アプリケーションのアップタイムを最大化
- 50μA/MHz(0.9V動作時)、アクティブ・モードで最大12MHz(CoreMark®)
- 44μA/MHz(1.1V動作時)、アクティブ・モードで最大100MHz(While(1))
- VDDIO = 1.8Vでのバックアップ・モードにおけるフル・メモリ保持電流:2.15μA
- VDDIO = 3.3Vでのバックアップ・モードにおけるフル・メモリ保持電流:2.4μA
- 超低消費電力RTC:350nA
- 低消費電力タイマーからのウェイクアップ
- 最適なペリフェラルの組み合わせでプラットフォームのスケーラビリティを提供
- 汎用I/Oピン数:最大21
- 4チャンネル、12ビット、1MspsのADC
- SPIコントローラ/ターゲット x 2
- I2Sコントローラ/ターゲット x 1
- 4線式UART x 2
- I2Cコントローラ/ターゲット x 2
- CAN 2.0Bコントローラ x 1
- 4チャンネル標準DMAコントローラ
- 32ビット・タイマー x 3
- 32ビット低消費電力タイマー x 1
- ウォッチドッグ・タイマー x 1
- CMOSレベルの32.768kHzキャリブレーション出力
- AES-128/192/256ハードウェア・アクセラレータ
DARWINファミリのMAX32662は、超低消費電力で費用効果の高い、高集積の32ビット・マイクロコントローラです。バッテリで駆動する小型のデバイスでの使用を意図して設計されています。フレキシブルなペリフェラルと機能、および浮動小数点ユニット(FPU)搭載の強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを小型のフォーム・ファクタに統合しています。
MAX32662は、バッテリ寿命を損なうことなく複雑なエッジ・ベースの設計を可能にします。また、従来の設計との互換性もあり、8ビットまたは16ビットのマイクロコントローラから、簡単かつ有利なコストでアップグレードすることができます。
256KBのフラッシュ・メモリと80KBのSRAMを搭載するMAX32662は、センサー・コードや複雑なアルゴリズムを容易に処理することができます。ペリフェラルには、SPI、UART、I2C、I2S、CAN 2.0B、12ビットADCなどがあります。
ROMベースのセキュア・ブートローダは、256ビットの楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA-256)暗号化を採用し、認証に基づく信頼性の高いカスタマ・ソフトウェア更新を実現します。
このデバイスは、5mm x 5mm、32ピンTQFN-EPで提供されます。
アプリケーション
- スポーツ・ウォッチ
- フィットネス・モニタ
- ウェアラブル医療用パッチ
- 携帯型医療機器
- 工業用センサー
- IoT
ArmおよびCortexはArm Limitedの登録商標です。CoreMarkはEMBCCの登録商標です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX32662GTJ+ | LFCSP | ||
| MAX32662GTJ+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CodeFusion Studio™
各種の賞を獲得したCodeFusion Studio(CFS)は、AI対応組み込みシステムの開発を加速する組み込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示評価用ソフトウェア 1
MAX32xxx-MAX78xxx MSDK Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?