MAX17617
新規設計に推奨OV/サージ、UV、逆極性、接地喪失保護機能を備えた3V~80V、7A電力リミッタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品情報
- 堅牢な保護機能がシステムのダウンタイムを短縮
- 広い入力電源範囲:+3V~+80V(逆電流保護なし)
- 広い入力電源範囲:+3V~+75V(逆電流保護あり)
- 全温度範囲で3A~7Aの電流制限を±3%の精度で設定可能
- 全温度範囲で2A~3Aの電流制限を±4%の精度で設定可能
- 全温度範囲で0.7A~2Aの電流制限を±7%の精度で設定可能
- クラス2のアプリケーション向け100W、24Vの電力制限精度:±6%
- 入力電圧の逆極性保護(外部nFETを使用)
- 2段階の逆電流保護(外付けnFET使用)と100nsの高速応答時間
- 低RONの内部nFET(代表値20mΩ)
- 出力電圧の逆極性への耐性
- 接地喪失保護
- 短時間過負荷耐性:200%
- 設定可能な過電圧サージ保護(MAX17617A)
- フレキシブルな設計により再利用性を最大限に高め、再認証の必要性を最小限に
- UVLOとOVLO/OVFB閾値を調整可能
- 読み出し精度±2%の帯域幅電流モニタリング、IMON(3A~7A、最大+85ºC)
- 起動時の突入電流制限を設定可能
- 設定可能な電流制限フォルト応答:連続モード、自動再試行モード、ラッチオフ・モード
- ロジック・レベルのイネーブル入力(EN)
- 保護された外付けn型電界効果トランジスタ(nFET)ゲート・ドライブ
- オープンドレイン故障インジケータ(FLAG)
- パワー・グッド出力(PGOOD)
- 出力低電圧検出(OUTUV)を設定可能
- ジャンクション温度モニタリング(TJ)
- サーマル・フォールドバック電流制限
- ソリューションの実装面積削減
- 4.5mm × 5.75mm、23ピンFCQFNパッケージ
- 一般的な保護要件のための内蔵nFET
MAX17617/MAX17617Aは、入力電圧フォルトおよび出力過電流フォルトに対する幅広いシステム保護境界を設定できる機能を備えています。また、MAX17617/MAX17617Aは、プログラマブルな電力制限機能も備えています。(正極性の)入力電圧フォルトについて、オン抵抗の低い(代表値20mΩ)内蔵nFETにより、最大+80V(逆電流保護なし)または+75V(逆電流保護あり)まで保護できます。これらのデバイスでは、外付けの分圧器を使用して低電圧ロックアウト(UVLO)の閾値を設定できます。MAX17617は設定可能な過電圧ロックアウト(OVLO)を備えています。一方、MAX17617AはOVFBピンで設定可能な出力電圧クランプ機能を備えており、入力で過渡サージ現象が発生した際に出力電圧制限レギュレーションを適用できます。3V~80Vの動作範囲全体にわたり、入力低電圧と過電圧の保護(MAX17617)/出力電圧クランプ機能(MAX17617A)を設定できます。
入力の逆極性保護は、これらのデバイスによって制御される外付けnFETを使用して実現されます。逆極性電圧の保護能力は、動作中の負荷バス電圧(VOUT)と外付けnFETの電圧遮断能力に依存します。例えば、VOUT = 30Vで−55Vの入力電圧範囲まで保護する場合、定格85Vの外付けnFETが必要となります。外付けnFETは、オプションの逆電流保護にも必要となります。逆電流保護で外付けnFET(Q1)を使用する場合、これらのデバイスはQ1をオフにして、負荷からソースへの逆電流を防止します。逆電流保護機能の逆電流閾値と順方向バイアス特性は、OR接続および電源マルチプレクサのアプリケーションに最適なダイオード機能を実現できるように調整されます。逆極性保護および逆電流保護が不要な場合は、SNピンとGNピンをINに接続する必要があります。これらのデバイスは、出力端子間の誤配線により、出力に逆極性が印加されてしまった場合でも耐性があります。
これらのデバイスの電流制限を設定するには、SETIピンとGNDの間に抵抗を接続します。電流制限は0.7A~7.0Aの範囲で設定できます。本デバイスを通過する電流が設定した電流制限に達するか、またはこの設定値を超えると、電流を制限するために内部nFETの抵抗が調整されます。本デバイスには、連続モード、自動再試行モード、ラッチオフ・モードの3つの電流制限動作モードがあります。更に、これらのデバイスでは、起動イベント時の起動突入電流制限も設定可能です。これにより、制限対象の電源から容量性または負インピーダンスの出力負荷に突入電流が流入する事態を防止できます。
詳細についてはデータシートをご覧ください。
アプリケーション
- 入力電圧および出力過電流の保護
- 接地喪失保護
- サージ保護
- UL1310クラス2電力リミッタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17617AFD+ | LFCSP | ||
| MAX17617AFD+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。