MAX1747

新規設計には非推奨

Triple Charge-Pump TFT LCD DC-DC Converter

Industry's-First All Charge Pump Triple Output Regulator Designed For TFT LCD Applications

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Adjustable Outputs
    • Up to +5.5V Main High-Power Output
    • Up to +35V Positive Charge-Pump Output
    • Down to -35V Negative Charge-Pump Output
  • 200kHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
  • +2.7V to +4.5V Input Supply
  • Internal Power MOSFETs
  • 0.1µA Shutdown Current
  • Internal Soft-Start
  • Power-Ready Output
  • Internal Supply Sequencing
  • Fast Transient Response
  • Ultra-Thin Solution (No Inductors)
  • Thin TSSOP Package (1.1mm max)

The MAX1747 triple charge-pump DC-DC converter provides the regulated voltages required by active matrix thin-film transistor (TFT) liquid-crystal displays (LCDs) in a low-profile TSSOP package. One high-power and two low-power charge pumps convert the +2.7V to +4.5V input supply voltage into three independent output voltages.

The primary high-power charge pump generates an output voltage (VOUT) between 4.5V and 5.5V that is regulated within ±1%. The low-power BiCMOS control circuitry and the low on-resistance (RON) power MOSFETs maximize efficiency. The adjustable switching frequency (200kHz to 2MHz) provides fast transient response and allows the use of small low-profile ceramic capacitors.

The dual low-power charge pumps independently regulate one positive output (VPOS) and one negative output (VNEG). These additional outputs use external diode and capacitor multiplier stages (as many stages as required) to regulate output voltages up to +35V and -35V.

The constant switching frequency and a proprietary regulation algorithm minimize output ripple and capacitor sizes for all three charge pumps. The MAX1747 is available in the ultra-thin TSSOP package (1.1mm max height).

Applications

  • Communication Systems

MAX1747
Triple Charge-Pump TFT LCD DC-DC Converter
MAX1747: Typical Operating Circuit
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX1664 発売前 アクティブマトリックス・リキッドクリスタルディスプレイ(AMLCD)電源
MAX1790 新規設計には非推奨 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1748 製造中 トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1747に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品