LTM4656
LTM4656-1

新規設計に推奨

入出力短絡保護機能付きμModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • フル機能昇圧スイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:6V~36V
  • 連続出力電流:4A(12VIN、24VOUT)
  • 負荷、ライン、温度に対する最大全出力電圧レギュレーション:±2%
  • シャットダウン時に入力切断
  • 突入電流制限
  • 外付け周波数同期
  • プログラマブルな周波数(350kHz~780kHz)
  • 並列電流共有
  • 最大効率98%
  • 選択可能バースト・モード®動作
  • インライン過電流保護
  • 過熱保護
  • LTM4656-1:調整可能な補償付きバージョン
  • 16mm × 16mm × 7.07mm BGAパッケージ
LTM4656
LTM4656-1
入出力短絡保護機能付きμModuleレギュレータ
LTM4656 Functional Block Diagram LTM4656 Diagram LTM4656 Pin Configuration
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
  • LTM4656

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4656
  • LTM4656-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2634A

LTM4656デモ用ボード | 6V~36V入力、24V出力、短絡保護機能付き同期整流式昇圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2634Aは、LTM4656を使用した昇圧µModuleレギュレータです。DC2634Aは6V~36Vの入力範囲で動作し、12Vの入力で24V、4Aの出力を生成します。VINが24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTM4656には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。400kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは4A負荷で95%を超える効率を実現します。LTM4656は内蔵のソフト・スタート機能と出力短絡保護機能によって負荷を保護します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。

DC2634Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

eval board
DC2634A

LTM4656デモ用ボード | 6V~36V入力、24V出力、短絡保護機能付き同期整流式昇圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2634Aは、LTM4656を使用した昇圧µModuleレギュレータです。DC2634Aは6V~36Vの入力範囲で動作し、12Vの入力で24V、4Aの出力を生成します。VINが24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTM4656には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。400kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは4A負荷で95%を超える効率を実現します。LTM4656は内蔵のソフト・スタート機能と出力短絡保護機能によって負荷を保護します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。

DC2634Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

DC2634A
LTM4656デモ用ボード | 6V~36V入力、24V出力、短絡保護機能付き同期整流式昇圧μModuleレギュレータ
DC2634A Evaluation Board DC2634A Evaluation Board - Top View DC2634A Evaluation Board - Bottom View
DC2634A
LTM4656デモ用ボード | 6V~36V入力、24V出力、短絡保護機能付き同期整流式昇圧μModuleレギュレータ
DC2634A Evaluation Board DC2634A Evaluation Board - Top View DC2634A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品