製品概要
製品概要
デモ回路2634Aは、LTM4656を使用した昇圧µModuleレギュレータです。DC2634Aは6V~36Vの入力範囲で動作し、12Vの入力で24V、4Aの出力を生成します。VINが24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTM4656には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。400kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは4A負荷で95%を超える効率を実現します。LTM4656は内蔵のソフト・スタート機能と出力短絡保護機能によって負荷を保護します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。
DC2634Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2634A - Schematic2020/12/07PDF329 K
-
DC2634A - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/07PDF883 K
-
DC2634A - Design Files2020/12/07ZIP2 M