LTM4653
新規設計に推奨EN55022B 準拠の 58 V、4 A ステップダウン DC/DC µModule レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.70
製品情報
- 低 EMI フル機能スイッチ・モード電源
- EN55022 クラスB 準拠
- 広い入力電圧範囲: 3.1 V ~ 58 V
- 最大 4 A の出力電流
- 出力電圧範囲: 0.5 V ≤ VOUT ≤ 0.94 • VIN
- ±ライン、負荷、温度に対する全DC出力電圧誤差: 1.67 % (–40°C ~ 125°C)
- 複数の LTM4653 との並列および電流共有
- アナログ出力電流インジケータ
- プログラマブルな出力電圧制限
- 定周波電流モード制御
- パワーグッド・インジケータおよびプログラマブルなソフトスタート
- 過電流/過電圧/過熱からの保護
- 15 mm × 9 mm × 5.01 mm BGA パッケージ
EN55022 の放射条件を満たすように設計された LTM4653 は、超低ノイズの 58 V、4 A DC/DC 降圧 μModule® レギュレータです。伝導放射条件は、標準のフィルタ部品を追加することによって満たすことができます。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー MOSFET、インダクタ、フィルタ、その他のサポート部品が含まれています。
LTM4653 は 3.1 V ~ 58 V の入力電圧範囲で動作し、0.5 V ~ 94 % の VIN の出力電圧と 250 kHz ~ 3 MHz(デフォルトは 400 kHz)のスイッチング周波数をそれぞれ 1 本の抵抗で設定することができます。高負荷電流では、LTM4653 は PolyPhase® との並行動作および外部クロックとの同期が可能です。設計を仕上げるために必要なのは、入出力フィルタのバルク・コンデンサのみです。
LTM4653 は 15 mm × 9 mm × 5.01 mm BGA パッケージに含まれ、SnPb または RoHS 準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- 航空電子機器、工業用制御、および試験装置
- ビデオ、イメージング、および計測器
- 48 V テレコムおよびネットワーク電源
- RF システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4653EY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4653IY | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4653IY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4653EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4653IY | 製造中 | |
| LTM4653IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4653EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4653IY | 製造中 | |
| LTM4653IY#PBF | 製造中 | |
|
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4653EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4653IY | 製造中 | |
| LTM4653IY#PBF | 製造中 | |
|
5 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM4653EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4653IY | 製造中 | |
| LTM4653IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4653
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4653
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。