LTC7840
新規設計に推奨ヒカップ・モード付き 2 相デュアル出力非同期ブースト・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.34
製品情報
- 広い VIN 範囲:5.5 V ~ 60 V
- 2 相シングル/デュアル出力動作を構成可能
- スムーズな二次勾配補償および動的勾配回復によるピーク電流モード制御
- 調整可能な最大デューティ・サイクル
- 調整可能な最小オン時間
- 過電流保護用のヒカップ・モード
- 調整可能な電流検出制限
- 出力過電圧保護
- プログラマブルでフェーズロック可能な動作周波数(50 kHz ~ 425 kHz)
- 調整可能なソフト・スタート電流ランプ
- ±1 % 内部電圧リファレンス
- ゲート・ドライバ用の内部 10 V LDO レギュレータ
- 2 つの RUN ピンとデュアル・パワーグッド・モニタ
- ブースト、SEPIC、フライバック用のフレキシブルなトポロジ
LTC®7840 は、N チャンネル電源 MOSFET を駆動する、2 相デュアル出力と固定周波数電流モードを備えた非同期ブースト・コントローラです。非同期トポロジのため、出力電圧は選択した外付け部品に依存します。
5.5 V ~ 60 V の広い入力電源範囲により、高電圧入力サージにも対応できます。LTC7840 は、2 相シングル出力またはデュアル出力コントローラとして構成できます。また、SEPIC およびフライバック・トポロジ用にも構成できます。スイッチング周波数は、FREQ ピン上の電圧によってプログラムされるか、外部クロックと同期されます。LTC7840 には正確な 1.2 V 内部リファレンスが備わっています。2 つの RUN ピンと 2 つのパワーグッド出力インジケータがあります。
LTC7840 には、オンチップ・ゲート・ドライバ用の低電圧ロックアウト保護を備えた内部 10 V LDO があります。最大デューティ・サイクルとブランキング時間を、それぞれ DMAX および BLANK ピン上の電圧によってプログラムできます。ヒカップ・モードにより、障害時にシステムが保護されます。
LTC7840 は 28 ピンの熱強化型 TSSOP パッケージ(FE28)または 28 ピンの QFN パッケージ(UFD28)を採用しています。
アプリケーション
- オートモーティブ・システム、テレコム・システム、および工業用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7840EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7840EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7840HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7840HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7840IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC7840IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7840IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC7840EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC7840EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7840HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC7840HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7840IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC7840IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC7840EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC7840EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7840HUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC7840HUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7840IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC7840IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7840
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。