製品概要
製品概要
デモ回路 DC2744 は、固定周波数電流モード・ブースト・コントローラである LTC7840 を使用した、2 段 DC/DC ブースト・コンバータです。DC2744A は 9V ~ 36V を超える入力電圧範囲で動作します。1 段目のブーストでは、48V の VOUT1 が生成されます。2 段目のブーストでは、この 48V 入力が負荷電流 0.7A の 240V 出力に変換されます。150kHz の固定周波数動作により、小型で効率的な回路が実現しています。このコンバータは広い負荷範囲で高い出力電圧精度(通常は ±3%)を提供し、最小負荷条件はありません。このデモ回路は、さまざまな出力電圧を生成するように容易に変更することができます。
DC2744 の回路フットプリントは小規模です。これは、高い昇圧電圧比と高出力電力が必要な用途向けの、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2744A Schematic2018/08/30PDF99 K
-
DC2744A Demo Board Manual (Rev. 0)2018/08/30PDF629 K
-
DC2744A Design Files2018/08/30ZIP2 M