LTC7825

新規設計に推奨

過電圧と過電流の保護機能を備えた完全統合型24V/12Aスイッチト・キャパシタDC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VHIGH/VLOW電圧の範囲が広い(0V/0V~24V/12V)
  • VCC電源の範囲が広い(4.5V~38V)
  • 効率が非常に高い:10A負荷で97%
  • 外部過電圧保護MOSFETによる入力過電圧保護
  • 入力および出力短絡の保護
  • ソフトスタートからの定常動作
  • EXTVCCが5V~14Vの入力に対応し、高効率を実現
  • 突入電流に対する制限および保護
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 100kHz~1.4MHzの範囲で動作周波数を設定可能
  • 4mm × 5mmのLGA(LQFN)パッケージで提供
LTC7825
過電圧と過電流の保護機能を備えた完全統合型24V/12Aスイッチト・キャパシタDC/DCコンバータ
LTC7825 Application Circuit LTC7825 Performance Graph
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
  • LTC7825
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2993A-B

LTC7825 | 高効率2:1モノリシック・スイッチト・キャパシタ分圧器

製品詳細

デモ回路DC2993A-Bは、2相で高効率および高密度のオープン・ループ・チャージ・ポンプ(インダクタのない)DC/DCコンバータです。このデモ・ボードは、入力電圧範囲が4.5V~24Vの分圧器です。出力電圧は、入力電圧の半分(VIN/2)に固定されており、24Aの負荷電流を供給することができます。DC2993A-Bは全負荷時に96.5%という高効率のソリューションを提供し、380kHzで動作します。

このデモ・ボードは、過電圧と過電流の保護機能を備えた4mm × 5mm QFNパッケージの完全統合型24V/12Aスイッチト・キャパシタDC/DCコンバータ、LTC7825を2つ搭載しています。詳細については、LTC7825のデータシートを参照してください。

DC2993A-Bでは負荷電流なしのスタートアップが必要です。VOUTが確立された後に負荷電流を供給することができます。この分圧器の起動について詳しくは、LTC7825データシートの「スイッチング前の分圧器プリバランス」セクションを参照してください。このボードは、LTC7825のOVGピンで制御される入力切断MOSFETを搭載しており、VINが24Vを超えるとパワー段に過電圧保護が適用されます。このボードは、過電流やサーマル・シャットダウンなどの保護機能も備えており、信頼性のあるソリューションとなっています。

注:単相動作機能については、DC2993A-Aデモ・マニュアルを参照してください。

eval board
DC2993A-A

LTC7825 | 高効率2:1モノリシック・スイッチト・キャパシタ分圧器

製品詳細

デモ回路DC2993A-Aは、高効率および高密度のオープン・ループ・チャージ・ポンプ(インダクタのない)DC/DCコンバータです。このデモ・ボードは、入力電圧範囲が4.5V~24Vの分圧器です。出力電圧は、入力電圧の半分(VIN/2)に固定されており、12Aの負荷電流を供給することができます。DC2993A-Aは全負荷時に96.6%という高効率のソリューションを提供し、380kHzで動作します。

このデモ・ボードは、過電圧と過電流の保護機能を備えた4mm × 5mm QFNパッケージの完全統合型24V/12Aスイッチト・キャパシタDC/DCコンバータ、LTC7825を搭載しています。詳細については、LTC7825のデータシートを参照してください。

DC2993A-Aでは負荷なしのスタートアップが必要です。VOUTが確立された後に負荷電流を供給することができます。この分圧器の起動について詳しくは、LTC7825データシートの「スイッチング前の分圧器プリバランス」セクションを参照してください。このボードは、LTC7825のOVGピンで制御される入力切断MOSFETを搭載しており、VINが24Vを超えるとパワー段に過電圧保護が適用されます。このボードは、過電流やサーマル・シャットダウンなどの保護機能も備えており、信頼性のあるソリューションとなっています。

2相動作については、DC2993A-Bのデモ・マニュアルを参照してください。

DC2993A-B
LTC7825 | 高効率2:1モノリシック・スイッチト・キャパシタ分圧器
DC2993A-B Evaluation Board DC2993A-B Evaluation Board - Top View DC2993A-B Evaluation Board - Bottom View
DC2993A-A
LTC7825 | 高効率2:1モノリシック・スイッチト・キャパシタ分圧器
DC2993A-A Evaluation Board DC2993A-A Evaluation Board - Top View DC2993A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

LTC7825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品