LTC6561
新規設計に推奨出力マルチプレクス可能な 4 チャンネル・マルチプレクス・トランスインピーダンス・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.27
製品情報
- 2 pF 入力容量、220 MHz –3 dB 帯域幅
- シングル・エンド出力
- トランスインピーダンス・ゲイン: 74 kΩ
- 入力電流ノイズ密度: 200 MHz(2 pF)で 4.8 pA/√Hz
- 内蔵入力電流ノイズ密度: 200 MHz(2 pF)で 64 nARMS
- 線形入力範囲: 0 µA ~ 30 µA
- 過負荷電流: > ±400 mA のピーク
- 高速過負荷回復: 12 ns、1 mA
- 高速チャンネル・スイッチオーバー: < 50 ns
- 5 V 単電源
- 消費電力: 4 チャンネルで 220 mW
- 出力振幅: 負荷 100 Ω で 2 VP-P
- 4 mm × 4 mm、小型 24 ピン QFN パッケージ
- 出力マルチプレクサと複数の 4 チャンネル・デバイスを組み合わせることで、4、8、12、16、24、32 チャンネル・ソリューションを実現
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC6561は、220 MHz の帯域幅の低ノイズ 4 チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)です。低ノイズ、高トランスインピーダンス、低消費電力の LTC6561 マルチチャンネル・トランスインピーダンス・アンプは、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用する LIDAR レシーバーに最適です。このアンプは、74 kΩ トランスインピーダンス・ゲインおよび 30 µA 線形入力電流範囲を備えています。合計容量 2 pF の APD 入力回路を使用し、入力電流ノイズ密度は 200 MHz で 4.8 pA/√Hz です。より低い容量では、ノイズと帯域幅はさらに改善します。必要なのは 5 V 単電源のみで、このデバイスは 200 mW しか消費しません。4 対 1 の内部マルチプレクサと LTC6561 の出力マルチプレクサを使用することで、複数の 4 チャンネル LTC6561 デバイスを組み合わせて、8、12、16、および 32 チャンネル APD アレイと直接接続できます。LTC6561 は、高速過負荷回復と高速チャンネル・スイッチオーバーにより、複数の APD を備えた LIDAR レシーバーに最適です。シングルエンド出力では、100 Ω の負荷で 2 VP-P の振幅を実現でき、一方、低インピーダンスのオペアンプ式出力では、逆終端の 50 Ω ケーブルを駆動できます。
LTC6561 は、温度管理と低インダクタンスのために、エクスポーズド・パッド付きのコンパクトな 4 mm × 4 mm 24 ピン・リードレス QFN パッケージを採用しています。
アプリケーション
- LIDAR レシーバー
- 工業用画像処理
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 2
アナログ・ダイアログ 2
ソート・リーダーシップ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6561DICE | DIE | ||
| LTC6561DWF | UNSAWN CHIP | ||
| LTC6561HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561HUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6561IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6561
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。