LTC6560
新規設計に推奨出力マルチプレクス可能なシングル・チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.22
製品情報
- 2pF入力容量、220MHz – 3dB帯域幅
- シングル・エンド出力
- トランスインピーダンス・ゲイン:74kΩ
- 入力電流ノイズ密度:200MHz(2pF)で4.8pA/√Hz
- 内蔵入力電流ノイズ密度:200MHz(2pF)で64nA実効値
- 線形入力範囲:0µA~30µA
- 過負荷電流:> ±400mAのピーク
- 高速過負荷回復:10nsで1mA
- 高速出力マルチプレクシング:<50ns
- 5V単電源
- 消費電力:90mW
- 出力振幅:負荷100Ωで2VP-P
- 3mm × 3mm、16ピンQFNパッケージ
- 複数のLTC6560デバイスを組み合わせる出力マルチプレクサ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC6560は、220MHzの帯域幅の低ノイズ・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)です。低ノイズ、高トランスインピーダンス、低消費電力のLTC6560は、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用する探知装置レシーバーに最適です。LTC6560は、74kΩトランスインピーダンス・ゲインおよび30µA線形入力電流範囲を備えています。合計入力容量2pFの入力回路を使用し、入力電流ノイズ密度は200MHzで 4.8pA/√Hzです。より低い容量では、ノイズと帯域幅は更に改善します。LTC6560は5Vの単電源で動作し、90mWしか消費しません。LTC6560の出力マルチプレクサを使用することで、複数のLTC6560デバイスをシングル出力に組み合わせることが可能。LTC6560は、高速過負荷回復と高速出力マルチプレクシングにより、複数のAPDを備えた探知装置レシーバーに最適です。シングルエンド出力では、100Ω負荷で2VP-Pの振幅を実現可能。低インピーダンスのオペアンプ式出力は、逆終端の50Ωケーブルを駆動するように設計されています。
LTC6560は、温度管理と低インダクタンス対策として、露出パッド付きのコンパクトな16ピン、3mm × 3mmのリードレスQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 探知装置レシーバー
- 工業用画像処理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
ソート・リーダーシップ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6560DICE | DIE | ||
| LTC6560DWF | UNSAWN CHIP | ||
| LTC6560HUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6560HUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6560HUD#WPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6560HUD#WTRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6560IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6560IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6560
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。