LT8653S
新規設計に推奨6.2μAの静止電流を備えたデュアル・チャンネル4A、42V、同期型降圧静音スイッチャー2
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
製品情報
- Silent Switcher®2アーキテクチャ:
- 任意のPCB上の超低EMI
- PCBレイアウト感度を除去
- 内部バイパス・コンデンサがEMI放射を低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 各チャンネルから同時に2A DC
- どちらのチャンネルでも最大3A
- 超低静止電流バースト・モード®動作:
- 6.2μA IQ(12VINを5VOUT1および3.3VOUT2に制御する場合)
- 出力リップル < 10mVP–P
- オプション外部VCピン高速過渡応答
- 強制連続モード
- 高周波で高い効率性
- 2MHzで12VINから1A、5VOUTで94.1%の効率性
- ピンの選択可能な固定出力電圧:5V、3.3V、1.8V
- 高速最小スイッチ・オン時間:30ns
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 調整可能かつ位相同期可能:300kHz~3MHz
- 固定出力ピン・ストラップ・オプション
- 高速内部補償による内部2MHz fSW
- 小型4mm × 3mm 20ピンLQFNパッケージ
- AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LT8653Sは、両方のチャンネルから最大2Aの連続電流を供給し、各チャンネルから最大3Aの負荷をサポートするデュアル降圧レギュレータです。LT8653Sは、高いスイッチング周波数で高い効率を提供しながらEMI放射を最小限に抑える、第2世代のサイレン・トスイッチャアーキテクチャを特長としています。これには、高周波電流ループを最適化し、レイアウト感度を排除することによって公称EMI性能を達成しやすくするためのバイパス・コンデンサの統合が含まれます。
高速で、すっきりした、低オーバーシュートのスイッチング・エッジは、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、ソリューション全体のサイズが小型になり、広いループ帯域幅により過渡応答が高速になります。バースト・モード動作は超低スタンバイ電流消費を実現し、強制連続モードを使用すると、全出力負荷範囲にわたる周波数同調を制御できます。LT8653Sは、あらゆる機能を備えたカスタマイズ可能な電圧レギュレータですが、内部2MHzスイッチング周波数と内部補償を選択するための複数のピン・ストラップ・オプションと、外付け部品が5個しかない2つの小型出力電圧レギュレータを作成するための内部帰還抵抗分圧器オプションもあります。
アプリケーション
- 汎用降圧
- オートモーティブおよび工業用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
ブック & eBook 2
ウェブキャスト 3
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8653SEV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SEV#TRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SEV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SEV#WTRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SIV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SIV#TRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8653SIV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8653S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8653S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。