LT8648SP
新規設計に推奨裏面露出パッケージの42V、15A同期整流式降圧Silent Switcher 2
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.02
製品情報
-
Silent Switcher®2アーキテクチャ
- あらゆるPCB上で超低EMI放射
- PCBレイアウトによる影響を排除
- 内部バイパス・コンデンサによって放射EMIを低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高効率
- 1MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大95.5%
- 2MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大93%
- 広い入力電圧範囲:3V~42V
- 出力電流:15A
- 低自己消費電流のBurst Mode®動作
- 12V入力で5V出力を安定化時の IQ = 100μA
- 出力リップル < 10mVP-P
- 外部補償:高速過渡応答および電流シェアリング
- 短い最小スイッチオン時間:25ns
- 全ての条件で低ドロップアウト:35mV(1A時)
- 強制連続モード
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 出力ソフトスタートおよびパワーグッド
- 大量の逆電流に支障なく耐久
- 36ピン7mm × 4mm LQFNパッケージ(LT8648S)および裏面露出パッケージ(LT8648SP)
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
The LT®8648S/LT8648SPは、第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを備えた同期整流式降圧レギュレータで、EMI放射を最小限に抑えながら高スイッチング周波数で高い効率を実現するよう設計されています。このデバイスは、内部の高速電流ループを全て最適化するための入力コンデンサと昇圧コンデンサを内蔵しており、レイアウトによる影響を抑えることによって、規定のEMI性能を容易に達成します。この性能のため、LT8648S/LT8648SPはノイズの影響を受けやすいアプリケーションおよび環境に最適です。
高速でノイズが少なく、オーバーシュートが小さいスイッチング・エッジによって、高スイッチング周波数でも効率の高い動作が可能になり、ソリューション・サイズ全体の小型化につながっています。最小オン時間が25nsのピーク電流モード制御により、スイッチング周波数が高い場合でも高い降圧比が可能です。VCピンによる外部補償を使うと、高スイッチング周波数での高速過渡応答が可能です。また、VCピンによって電流シェアリングも可能になり、CLKOUTピンを使用すると他のレギュレータをLT8648S/LT8648SPに同期させることができます。
Burst Mode動作によって低いスタンバイ電流消費量を実現し、強制連続モードで出力負荷範囲全体にわたって周波数高調波を制御することができ、スペクトラム拡散動作によってEMI放射を更に低減できます。
LT8648SPのパッケージは、ヒートシンクが取り付けられるように裏面が露出しています。これを用いることで、熱性能を大幅に向上できます。
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用降圧電源
全ての登録商標および商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。8823345を含む米国特許によって保護されています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8648SPJV#WPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) | ||
| LT8648SPJV#WTRPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8648S
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8648S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。