利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率の2MHz同期動作
    • 50mA、12VIN~5VOUTで最大90%の効率性
  • 超低静止電流バースト・モード®動作
    • < IQ = 2.5μAで24VINから3.3VOUTを制御
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 広い入力電圧範囲:3.2V~42V
  • 高速最小スイッチ・オン時間:35ns
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 小型のインダクタを使用可能
  • 正確な1Vイネーブル・ピン閾値
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートとトラッキング
  • 小型10ピン(3mm×2mm)サイド・ウェッタブルDFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8604
高効率42V/120mA同期降圧
LT8604 Application Circuit LT8604 Pin Configuration Diagram LT8604 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8604
  • LT8604C

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8604
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8604

LT8604 | 高効率42V、120mA同期降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路EVAL-LT8604-AZは、LT8604を搭載した、10ピン3mm × 2mmサイド・ウェッタブルDFNパッケージの高効率42V、120mA同期降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、0.7MHzのスイッチング周波数で、5.9V~42Vの入力から5Vで120mAを出力するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。

LT8604はコンパクトな高効率、高周波数の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。このレギュレータは極めて低い2.5μAの静止電流(完全制御で出力)を特長としており、オートモーティブやバッテリ駆動のポータブル計測機器など、非常に小さい負荷電流下で最大効率を要求するアプリケーションにとって理想的なソリューションを実現します。

35nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。LT8604のスイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~2.2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。評価用ボードのデフォルト周波数は700kHzです。

このデモ用ボードにはEMIフィルタが備わっています。ボードのEMI性能は、デモ・マニュアルの図 2に記載されています。放射EMI性能の赤い線は、CISPR25クラス5ピーク限界値です。この図は、回路が広いマージンで、30MHz~1GHzのピーク限界値テストに合格することを示しています。

LT8604のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。最高の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートのアプリケーション情報のセクションに記載されています。テクニカル・サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

eval board
DC2867A

LT8604C | 高効率42V、120mA同期降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2867Aは、LT8604Cを搭載した、12ピン2mm × 2mm LQFNパッケージの高効率42V、120mA同期降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、2MHzにプログラムされたスイッチング周波数で、5.8V~42Vの入力から5Vで120mAを出力するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。

LT8604Cは、コンパクトな高効率、高周波数の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。ソフト・スタート・コンデンサ、補償ネットワーク、BSTおよびINTVCCコンデンサを備え、すべてが2mm x 2mmのパッケージに格納されています。

スイッチング周波数は、発振器抵抗を使用して200kHz~2.2MHzの範囲でプログラムしたり、SYNC/MODEピンを介して外部クロックと同期したりできます。35nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。

動作モードは、SYNC/MODEピンを介して、強制連続モード、Burst Mode®(バースト・モード)動作、または拡散スペクトラム・モードに設定できます。バースト・モード動作では、LT8604Cトップ・スイッチの電流制限値は約215mAです。スイッチング周波数は、RTプログラム周波数よりも大幅に小さく、それに応じて、広い負荷範囲にわたって効率がはるかに大きくなります。

バースト・モードで低い静止電流と高い効率を実現しており、オートモーティブ用ハウスキーピング電源、工業用センサー、流量計、およびバッテリ駆動のポータブル計測機器など、非常に小さい負荷条件下で最大効率を要求するアプリケーションにとって理想的なソリューションです。

このデモ用ボード2867AにはEMIフィルタが備わっています。デモ・マニュアルの図2に、SSFMモード動作時のボードのEMI性能を示しています。図の赤い線は、CISPR25クラス5平均制限値です。この回路は、広いマージンで平均制限値を越えています。

LT8604/LT8604Cのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、2867Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。テクニカル・サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

eval board
SCP-LT8604C-BEVALZ

LT8604シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率42V/100mA同期降圧

機能と利点

  • 降圧構成のLT8604C
  • VIN:3.2V~42V
  • VOUT:抵抗:0.8V~34Vの範囲でプログラム可能(デフォルトの出力電圧は5V)
  • 最大出力電流:120mA
  • 帰還:VIOC制御搭載のリニア電圧レギュレータにより対応
  • デフォルトのスイッチング周波数:2.0MHz
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz

製品詳細

デモ回路SCP-LT8604C-BEVALZは、42V、120mAの高効率の同期整流式降圧レギュレータです。このボードのSCP-LT8604C-IEVALZバージョンを使用すれば、幅広い入力範囲によって反転も可能です。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8604Cの動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8604Cのデータシートを参照してください。

eval board
SCP-LT8604C-IEVALZ

LT8604シグナル・チェーン評価用ボード |高効率42V/100mA同期反転降圧

機能と利点

  • LT8604Cは反転降圧として設定
  • VIN:3.2V~42V
  • VOUT:抵抗:–0.8V~–34Vの範囲でプログラム可能(デフォルトの出力電圧は–5V)
  • 最大出力電流:120mA
  • デフォルトのスイッチング周波数:2.0MHz
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz

製品詳細

デモ回路SCP-LT8604C-IEVALZは、正電圧から負電圧へのDC電圧変換を行うための反転降圧トポロジとして構成された、高効率の42V、120mA同期整流式降圧レギュレータです。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8604Cの動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8604Cのデータシートを参照してください。

EVAL-LT8604
LT8604 | 高効率42V、120mA同期降圧レギュレータ
LT8604 Evaluation Board LT8604 Evaluation Board - Top View LT8604 Evaluation Board - Bottom View Proper Measurement Equipment Setup
DC2867A
LT8604C | 高効率42V、120mA同期降圧レギュレータ
DC2867A Evaluation Board DC2867A Evaluation Board - Top View DC2867A Evaluation Board - Bottom View DC2867A - Proper Measurement Equipment Setup
SCP-LT8604C-BEVALZ
LT8604シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率42V/100mA同期降圧
SCP-LT8604C-B Evaluation Board - Angle View SCP-LT8604C-B Evaluation Board - Top View SCP-LT8604C-B Evaluation Board - Bottom View
SCP-LT8604C-IEVALZ
LT8604シグナル・チェーン評価用ボード |高効率42V/100mA同期反転降圧
SCP-LT8604C-I Evaluation Board - Angle View SCP-LT8604C-I Evaluation Board - Top View SCP-LT8604C-I Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

LT8604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品