LT3942

新規設計に推奨

36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4スイッチの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
  • 独自のピーク降圧、ピーク昇圧電流モード
  • 入力電圧範囲:3V~36V
  • 出力電圧範囲:0V~36V
  • 出力電圧レギュレーション:±1.5%
  • LED電流レギュレーション:±3%
  • PWM調光:5000:1(外部)、128:1(内部)
  • レールtoレールの電流検出およびモニタ出力
  • オープン/短絡LEDの保護および故障の通知
  • 外付け周波数同期機能付きの300kHz~2MHz固定スイッチング周波数
  • フリッカを防止するスペクトラム拡散による低EMI
  • 28ピンQFN(4mm × 5mm)パッケージを採用
LT3942
36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ
LT3942 Application Circuit LT3942 Performance Graph LT3942 Pin Configuration LT3942 Pin Configuration
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3942

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT3942
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2404A

LT3942デモ用ボード | 36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ

製品詳細

デモ回路2404Aは、36V同期型バックブーストLEDドライバで、LT®3942を搭載しています。VINが9V~36Vの場合、1A、最大14Vで1本のLEDストリングを駆動し、ILEDを減少させて最小3VINで動作します。DC2404Aは、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)が無効の場合、2MHzのスイッチング周波数で動作します。有効の場合、SSFMは、EMI性能を抑えるためにLT3942のスイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散します。

LT3942の動作入力電圧範囲は3V~36Vです。高効率と小型化のための内部同期型40Vスイッチを搭載しています。また、300kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。LT3942は、外部ソースと同期したり、低EMI向けに有効にしたSSFMでプログラミングしたり、通常動作に設定したりすることができます。

LT3942の内蔵PWMTGハイサイドPWM MOSFETドライバは、出力の短絡保護と接続されたLEDのPWM調光を支援します。LEDストリングは、外部のPWM信号でPWM調光を行ったり、内部で発生するPWM信号で調光を行ったりできます。DC2404Aには、内部で発生するPWM信号と外部で発生するPWM信号の切替えを行えるジャンパがあります。外部PWMは、デフォルトでは、PWM信号が入力されていない場合、100%オンに設定されています。また、LT3942は、CTRLピンに制御可能なDC電圧を印加することによって、アナログ調光もできます。

SSFMを有効にしてPWM調光を実行する場合、動作中のフリッカを防止するためにSSFMがPWM信号に整合します。この整合は、内部および外部のPWM調光の両方で行われます。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。このボードでは、放射されるEMIを低減するために、PVINピンとPVOUTピンの近くに小型の高周波コンデンサが配置されています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力のピークを約17Vにレギュレーションします。出力電流はISMON出力ピンで監視できます。

いくつかのシンプルな抵抗の選択により、DC2404Aで低電圧ロックアウトを調節できます。

DC2404Aの入出力には、小型のフェライト・ビーズEMIフィルタがあります。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、EMIを低減するのに効果的です。低EMIアプリケーションでは、DC2404Aの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。

LT3942は、定電流LEDドライバおよび定電圧レギュレータとして動作させることができます。回路を少し変更すると、定出力電圧レギュレーションが実現します。

LT3942のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路2404A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3942EUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチックQFN(UFD)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。

eval board
DC2404A

LT3942デモ用ボード | 36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ

製品詳細

デモ回路2404Aは、36V同期型バックブーストLEDドライバで、LT®3942を搭載しています。VINが9V~36Vの場合、1A、最大14Vで1本のLEDストリングを駆動し、ILEDを減少させて最小3VINで動作します。DC2404Aは、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)が無効の場合、2MHzのスイッチング周波数で動作します。有効の場合、SSFMは、EMI性能を抑えるためにLT3942のスイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散します。

LT3942の動作入力電圧範囲は3V~36Vです。高効率と小型化のための内部同期型40Vスイッチを搭載しています。また、300kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。LT3942は、外部ソースと同期したり、低EMI向けに有効にしたSSFMでプログラミングしたり、通常動作に設定したりすることができます。

LT3942の内蔵PWMTGハイサイドPWM MOSFETドライバは、出力の短絡保護と接続されたLEDのPWM調光を支援します。LEDストリングは、外部のPWM信号でPWM調光を行ったり、内部で発生するPWM信号で調光を行ったりできます。DC2404Aには、内部で発生するPWM信号と外部で発生するPWM信号の切替えを行えるジャンパがあります。外部PWMは、デフォルトでは、PWM信号が入力されていない場合、100%オンに設定されています。また、LT3942は、CTRLピンに制御可能なDC電圧を印加することによって、アナログ調光もできます。

SSFMを有効にしてPWM調光を実行する場合、動作中のフリッカを防止するためにSSFMがPWM信号に整合します。この整合は、内部および外部のPWM調光の両方で行われます。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。このボードでは、放射されるEMIを低減するために、PVINピンとPVOUTピンの近くに小型の高周波コンデンサが配置されています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力のピークを約17Vにレギュレーションします。出力電流はISMON出力ピンで監視できます。

いくつかのシンプルな抵抗の選択により、DC2404Aで低電圧ロックアウトを調節できます。

DC2404Aの入出力には、小型のフェライト・ビーズEMIフィルタがあります。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、EMIを低減するのに効果的です。低EMIアプリケーションでは、DC2404Aの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。

LT3942は、定電流LEDドライバおよび定電圧レギュレータとして動作させることができます。回路を少し変更すると、定出力電圧レギュレーションが実現します。

LT3942のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路2404A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3942EUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチックQFN(UFD)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。

eval board
DC3103A

LT3942デモ用ボード | 36V 4スイッチ昇降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路DC3103Aは、LT3942を搭載したモノリシック4スイッチ昇降圧レギュレータです。出力電圧を12Vに設定し、入力電圧が7V~36Vのときに最大1Aを供給できるように設計されています。デモ回路は、出力電源機能を抑制した状態でわずか3Vの入力電圧で動作し続けます。DC3103Aは、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)が無効の場合、2MHzのスイッチング周波数に設定されています。有効の場合、SSFMは、EMI性能を改善するためにLT3942のスイッチング周波数を2MHz~2.5MHzに調整します。

LT3942の動作入力電圧範囲は3V~36Vです。高効率と小型化のための内部同期型40Vスイッチを搭載しています。また、300kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。LT3942は、外部発振器ソースと同期したり、低EMI向けに有効にしたSSFMでプログラミングしたり、通常動作に設定したりすることができます。

このボードでは、PVINピンとPVOUTピンの近くにセラミック・コンデンサが配置され、コンパクトな高周波数ホットループが形成されています。DC3103Aの入出力の両方に、オプションのフェライト・ビーズEMIフィルタを取り付けるためのSMDパッドがあります。EMIフィルタを適切に取り付けるためには、両方のフェライト・ビーズ部品のSMDパッドの間で最上層の銅に小さい切り込みを入れる必要があります。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、放射EMIと伝導EMIの両方を低減するのに効果的です。低EMIアプリケーションでは、DC3103Aの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。

DC3103AではLT3942の電圧レギュレーション・ループを使用し、12Vの低電圧出力をプログラムしています。LT3942は、定電圧レギュレータおよび定電流レギュレータとして動作させることができます。LEDドライバの設計については、デモ回路DC2404Aを参照してください。DC2404AにはハイサイドPMOS切断スイッチが含まれ、PWM調光やその他のLEDドライバ・アプリケーションのための最適化に役立ちます。

LT3942のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、DC3103A用ユーザ・ガイドと併せて参照してください。LT3942EUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチックQFN(UFD)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能と低ノイズ性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。電圧レギュレータ・アプリケーションにおけるLT3942の推奨のレイアウトおよびルーティングについては、DC3103Aの設計ファイルを参照してください。

eval board
DC3103A

LT3942デモ用ボード | 36V 4スイッチ昇降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路DC3103Aは、LT3942を搭載したモノリシック4スイッチ昇降圧レギュレータです。出力電圧を12Vに設定し、入力電圧が7V~36Vのときに最大1Aを供給できるように設計されています。デモ回路は、出力電源機能を抑制した状態でわずか3Vの入力電圧で動作し続けます。DC3103Aは、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)が無効の場合、2MHzのスイッチング周波数に設定されています。有効の場合、SSFMは、EMI性能を改善するためにLT3942のスイッチング周波数を2MHz~2.5MHzに調整します。

LT3942の動作入力電圧範囲は3V~36Vです。高効率と小型化のための内部同期型40Vスイッチを搭載しています。また、300kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。LT3942は、外部発振器ソースと同期したり、低EMI向けに有効にしたSSFMでプログラミングしたり、通常動作に設定したりすることができます。

このボードでは、PVINピンとPVOUTピンの近くにセラミック・コンデンサが配置され、コンパクトな高周波数ホットループが形成されています。DC3103Aの入出力の両方に、オプションのフェライト・ビーズEMIフィルタを取り付けるためのSMDパッドがあります。EMIフィルタを適切に取り付けるためには、両方のフェライト・ビーズ部品のSMDパッドの間で最上層の銅に小さい切り込みを入れる必要があります。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、放射EMIと伝導EMIの両方を低減するのに効果的です。低EMIアプリケーションでは、DC3103Aの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。

DC3103AではLT3942の電圧レギュレーション・ループを使用し、12Vの低電圧出力をプログラムしています。LT3942は、定電圧レギュレータおよび定電流レギュレータとして動作させることができます。LEDドライバの設計については、デモ回路DC2404Aを参照してください。DC2404AにはハイサイドPMOS切断スイッチが含まれ、PWM調光やその他のLEDドライバ・アプリケーションのための最適化に役立ちます。

LT3942のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、DC3103A用ユーザ・ガイドと併せて参照してください。LT3942EUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチックQFN(UFD)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能と低ノイズ性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。電圧レギュレータ・アプリケーションにおけるLT3942の推奨のレイアウトおよびルーティングについては、DC3103Aの設計ファイルを参照してください。

DC2404A
LT3942デモ用ボード | 36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ
DC2404A
DC2404A
LT3942デモ用ボード | 36V、2A同期昇降圧コンバータおよびLEDドライバ
DC2404A
DC3103A
LT3942デモ用ボード | 36V 4スイッチ昇降圧レギュレータ
DC3103A Evaluation Board DC3103A Evaluation Board - Top View DC3103A Evaluation Board - Bottom View Test Procedure Setup Drawing for DC3103A
DC3103A
LT3942デモ用ボード | 36V 4スイッチ昇降圧レギュレータ
DC3103A Evaluation Board DC3103A Evaluation Board - Top View DC3103A Evaluation Board - Bottom View Test Procedure Setup Drawing for DC3103A

最新のディスカッション

最近表示した製品