Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC8191

新規設計に推奨

I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • パッシブ、広帯域 I/Q ミキサー
  • RF および LO 範囲: 6 GHz ~ 26.5 GHz
  • DC ~ 5 GHz の広い IF 帯域幅
  • シングルエンドの RF、LO、および IF
  • 変換損失: 9 dB(代表値)
  • イメージ除去: 25 dBc(代表値)
  • シングル・サイド・バンドノイズ指数: 9 dB(代表値)
  • 入力 IP3(ダウンコンバータ): 24 dBm(代表値)
  • 入力 P1dB 圧縮ポイント(ダウンコンバータ): 15 dBm(代表値)
  • 入力 IP2: 55 dBm(代表値)
  • LOからRFへの アイソレーション: 40 dB(代表値)
  • LOからIF へのアイソレーション: 40 dB(代表値)
  • RFからIFへの アイソレーション: 20 dB(代表値)
  • 振幅バランス: ±0.5 dB(代表値)
  • 位相バランス(ダウンコンバータ): ±5° (代表値)
  • RF リターン・ロス: 15 dB(代表値)
  • LO リターン・ロス: 15 dB(代表値)
  • IF リターン・ロス: 15 dB(代表値)
  • 露出パッド、4 mm × 4 mm、24 端子、セラミック、LCCパッケージ

HMC8191 は、広帯域の パッシブI/Q モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)ミキサーで、レシーバー動作ではイメージ除去ミキサー、トランスミッタ動作では単側波帯アップコンバーターとしてそれぞれ使用できます。周波数範囲6 GHz ~ 26.5 GHz の無線周波数(RF)と 局部発振器(LO)および DC ~ 5 GHz の中間周波数(IF)帯域幅を扱うことができる HMC8191 は、広い周波数範囲、優れた RF 性能、少数の部品と小さいプリント回路基板(PCB)のフットプリントでシンプルな設計が要求されるアプリケーションに最適です。複数の狭帯域ミキサーを 1 つの HMC8191 で置き換えて設計することができます。

HMC8191 の固有の I/Q 構造によりイメージ除去性能が優れており、不要な側波帯に対する高コストなフィルタリングを必要としません。このミキサーは、LO から RFへ および LO から IFへのアイソレーションも優れ、LO のリークによる影響が少ないので高い信号品質が得られます。

パッシブ・ミキサーである HMC8191 は DC 電源をいっさい必要としません。アクティブ・ミキサーに比べるとノイズ指数が小さいので、高性能アプリケーションと高精度アプリケーションで優れたダイナミック・レンジを発揮します。

HMC8191 は、ガリウム ヒ素(GaAs)金属半導体電界効果トランジスタ(MESFET)プロセスで製造され、アナログ・デバイセズのミキサー・セルと 90° ハイブリッドを採用しています。HMC8191は、小型 4 mm × 4 mm の 24 端子リードレス・チップ・キャリア(LCC)パッケージを採用しており、動作温度範囲は−40°C ~ +85°C です。アナログ・デバイセズの Web サイトでHMC8191 の評価用ボードも入手可能です。


アプリケーション

  • 試験装置および計測器
  • 航空、宇宙および防衛アプリケーション
  • ポイントtoポイント・マイクロ波基地局

HMC8191
I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz
HMC8191 Circuit Diagram HMC8191 Functional Block Diagram HMC8191 Pin Configuration
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX7103

ADMX7103-EBZ:6G FR3無線フロントエンド

機能と利点

  • FR3 TXおよびRX RFフロントエンド・ボード
  • RFキャリア6GHz~18GHz
  • パワー・マネージメントとバイアス
  • 4GHz iBW(チューナブル・フィルタがイネーブル時)
  • EVM < −50dB
  • 高ダイナミック・レンジ
  • SPIインターフェースを使用してプログラム可能
  • TX P1dB:27dBm
  • TX LOゼロ化機能
  • RXノイズ指数:12GHzで3.5dB
  • スプリアス除去用のチューナブル・フィルタ
  • 温度センサーを使用したキャリブレーション

製品詳細

ADMX7103-EBZは、6G、周波数範囲3(FR3)、無線フロントエンド(RFFE)のリファレンス設計であり、6GHz~18GHzの周波数と最大4GHzの瞬時帯域幅をサポートしています。このFR3 RFFEには、信号生成アプリケーションおよびスペクトル分析アプリケーション用の送信(TX)モードと受信(RX)モードが備わっています。各TX経路とRX経路には、時分割複信(TDD)と周波数分割複信(FDD)の動作に対応する専用の局部発振器(LO)入力があります。この設計は、5Gおよび6Gの信号生成とスペクトラム・アナライザ/復調器の両方をサポートしています。TX入力とRX出力には、同相/直交(I/Q)中間周波数(IF)ポートが用意されています。

eval board
EVAL-HMC8191

HMC8191 Evaluation Board

製品詳細

The EV1HMC8191LC4 evaluation board PCB is 4 layers Rogers 4350B. It designed as application support for the HMC8191. The signal lines are 50 Ω impedance for connection and matching to the package.


The board does not require any power supply or USB connection.

EVAL-ADMX7103
ADMX7103-EBZ:6G FR3無線フロントエンド
EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Angle View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Top View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Bottom View
EVAL-HMC8191
HMC8191 Evaluation Board
EV1HMC8191LC4ANGLE-web EV1HMC8191LC4BOTTOM-web EV1HMC8191LC4TOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品