HMC698
新規設計に推奨シンセサイザ、7GHz、インテジャーN、SMT
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 超低SSB位相ノイズ・フロア:−153dBc/Hz @ 10kHzオフセット @ 100MHz
- リファレンス周波数
- 最大7GHzで動作するプログラマブル分周器(N= 12~259)
- オペアンプ・ベースのループ・フィルタに接続できるオープン・コレクタ出力バッファ・アンプ
- 極性反転が可能なPFD、ロック検出出力付き
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC698LP5(E)は、極性を反転できる広帯域デジタルPFDとロック検出出力を持つ周波数シンセサイザです。分周器は80~7000MHzの範囲で無条件に使用でき、分周比は12~259の任意の値に設定できます。HMC698LP5(E)は、高周波動作と極めて低いノイズ・フロアによって広いループ帯域幅と低いN値を持ったシンセサイザとなり、セトリング時間を短縮して位相ノイズを非常に低い値に抑えます。HMC698LP5(E)と差動ループ・フィルタを組み合わせれば、VCOの位相をリファレンス発振器に同期させることができます。
アプリケーション
- 衛星通信システム
- ポイントtoポイント無線
- 防衛アプリケーション
- SONETクロック生成
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC698LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC698LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く