HMC674LC3C

製造中

RSPECL 出力段を備えた 9.3 GHz ラッチ付きコンパレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 等価入力帯域幅: 9.3 GHz(代表値)
  • 伝搬遅延: 85 ps(代表値)
  • オーバードライブおよびスルー・レート分散: 10 ps(代表値)
  • 入力信号の最小パルス幅: 60 ps(代表値)
  • ヒステリシスを抵抗で設定可能
  • 差動ラッチ制御
  • 消費電力: 140 mW(代表値)
  • 16 端子、3 mm × 3 mm セラミック・リードレス・チップ・キャリア(LCC)
  • 16 ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)

HMC674LC3C は超高速のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)モノリシック・コンパレータで、正電圧の小振幅エミッタ結合ロジック(RSPECL)出力ドライバとラッチ入力を備えています。これらのコンパレータは 10 Gbps で動作し、伝搬遅延は 85 ps、入力信号の最小パルス幅は 60 ps で、ランダム・ジッタ(RJ)の実効値は 0.2 ps です。オーバードライブおよびスルー・レート分散は標準 10 ps なので、HMC674LC3C は ATE から広帯域通信までの幅広いアプリケーションに最適です。RSPECL 出力段は、VTT = (VCCO − 2.0 V) に終端された 50 Ω 抵抗を 400 mV で直接駆動します。この VTT は PECL の終端電圧です(図 16 参照)。HMC674LC3C は高速ラッチを備えており、ヒステリシスを設定可能です。これらのデバイスはラッチ・モードで動作するか、またはトラッキング・コンパレータとして動作することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)アプリケーション
  • 高速計測器
  • デジタル・レシーバー・システム
  • パルス分光
  • 高速トリガ回路
  • クロックおよびデータ修復

HMC674LC3C
RSPECL 出力段を備えた 9.3 GHz ラッチ付きコンパレータ
HMC674LC3E-674LP3E Functional Block Diagram HMC674LC3C Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-HMC674LC3C
HMC674LC3C Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品