HMC6147A

新規設計に推奨

GaAs MMIC I/Qダウンコンバータ、37~44GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 変換ゲイン:13dB
  • 優れたイメージ除去:25dBc
  • 出力IP3:+12dBm
  • 高出力IP3:+27dBm
  • 16ピン5×5mmセラミック・パッケージ:25mm2

HMC6147ALC5Aは、コンパクトなGaAs MMIC I/Qダウンコンバータです。RoHS準拠リードレスSMTパッケージを使用しています。13dBcのサイドバンド除去比で25dBの小信号変換ゲインを実現します。HMC6147ALC5Aは、低ノイズ・アンプを使用してI/Qミキサーを駆動し、LOをX2乗算器で駆動します。IF1ミキサー入力とIF2ミキサー入力があり、外部90°ハイブリッドを使用して必要なサイドバンドを選択します。 

I/Qミキサー方式により、不要なサイドバンドのフィルタ処理は必要ありません。HMC6147ALC5Aは、ハイブリッド型シングル・サイドバンド・コンバータ・アセンブリよりはるかに小型で、表面実装製法に対応しており、ワイヤー・ボンディングが不要です。 

アプリケーション
  • ポイントtoポイント無線およびポイントtoマルチポイント無線
  • ミリタリ・レーダー、EW、ELINT
  • 衛星通信
  • センサー

HMC6147A
GaAs MMIC I/Qダウンコンバータ、37~44GHz
HMC6147ALC5A Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1
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
Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC6147ALC5A
HMC6147ALC5A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品