HMC1048

製造中止

Double Balanced Mixer SMT, 2 - 18 GHz

Please revert product page generic from ADH1048S to HMC1048.

Viewing:

製品情報

  • Passive: No DC bias required
  • High input IP3: 23 dBm
  • LO/RF isolation: 38 dB
  • LO/IF isolation: 28 dB
  • RF/IF isolation: 15 dB
  • IF bandwidth: DC - 4 GHz
  • Downconverter applications
  • 12-lead ceramic 3x3 mm SMT package: 9 mm²
HMC1048
Double Balanced Mixer SMT, 2 - 18 GHz
hmc1048lc3b_fbl
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
HMC1048A 新規設計に推奨

2.25 GHz ~ 18 GHz、MMIC、ダブル・バランスド・ダウンコンバータ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC1048LC3B
HMC1048LC3B Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品