ADXL314
新規設計に推奨±200gの測定範囲を持つ3軸デジタル加速度センサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
Viewing:
製品情報
- 測定範囲:±200g
- 低消費電力:VS = 2.5V(代表値)時に測定モードで170μA、スタンバイ・モードで17μA
- 入力帯域幅を選択可能:最大3200Hz ODR
- 13ビットの固定出力分解能
- 電源電圧範囲:2.0V~3.6V
- 内蔵のメモリ管理システムでは、FIFO技術によってホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
- 衝撃事象の検出
- アクティビティ/インアクティビティ監視
- SPI(3線式または4線式)およびI2Cデジタル・インターフェース
- 広い動作温度範囲:−40~+125°C
- 10,000gの耐衝撃性
- 鉛フリー、RoHS準拠
- 小型かつ薄型:32ピン、5mm × 5mm × 1.45mm、LFCSP
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
ADXL314は、±200gの範囲で測定可能な13ビット分解能の3軸デジタル加速度センサーです。デジタル出力データは16ビットの2の補数表現データとしてフォーマットされ、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、3線式/4線式、またはI2Cデジタル・インターフェースを介して利用できます。
32レベルの先入れ先出し(FIFO)バッファを備えた内蔵メモリ管理システムによってデータを保存するため、ホスト・プロセッサの動作を最小限に抑え、システム全体の消費電力を削減できます。
低消費電力モードでは、低消費電力での閾値検出とアクティブ加速度計測を通じて、モーションベースの高度なパワー・マネージメントが実現されます。100Hzの出力データ・レート(ODR)で、VS = 2.5Vの場合に65μA(代表値)です。
ADXL314は、小型かつ薄型(5mm × 5mm × 1.45mm)の32ピンLFCSPとして提供されます。
アプリケーション
- タイヤおよびバッテリ・パック監視
- 高負荷事象の検出
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 4
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL314WBCPZ-RL | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?