製品概要
機能と利点
- 5ピンのヘッダの装着用スペースを設けた2セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
- 小型サイズとボード剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL314Zは、3軸デジタル出力加速度センサーADXL314の性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価用ボードです。EVAL-ADXL314Zは既存のシステムにおけるADXL314の評価に最適です。このEVAL-ADXL314Zは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測のどちらに対してもボードの影響が最小になります。
ADXL314の詳細については、ADXL314データシートを参照してください。EVAL-ADXL314Z評価用ボードを使用する場合は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADXL314Z評価用ボード
- 10ピンHarwinコネクタ、M80-8541042
関連資料
-
EVAL-ADXL314Z - Schematic2022/05/31PDF61 K
-
ADXL314 Quick Start User Guide2022/05/31WIKI
-
UG-2043: Evaluating the ADXL314 ±200 g Range, 3-Axis Digital Accelerometer (Rev. 0)2022/05/31PDF2 M
-
EVAL-ADXL314Z - Layout2022/05/31PDF123 K