ADUM320N
新規設計に推奨5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高いコモンモード過渡耐圧:180kV/μs(代表値)
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い耐性
- 短い伝搬遅延
- 代表値:6.2ns、最大値:10ns(5V動作時)
- 低い動作時消費電力:1.65mA/ch未満(1Mbps時)
- 2.25Vから5.5Vへのレベル変換
- 保証データ・レート:150Mbps(最大値)
- 高温動作:125°C
- 安全性と規制に対する認定
- UL1577によるUL認定
- 5700V rms(SOIC_IC)
- 3000V rms(SOIC_N)
- VDE適合性認定
- VIORM = 1173 VPEAK(SOIC_IC)
- VIORM = 636VPEAK(SOIC_N)
- IEC 62368-1およびIEC 61010-1に準拠するCSAコンポーネント認定
- EN 62368-1に準拠するTÜV SÜDコンポーネント認定
- GB4943.1-2022に準拠するCQCコンポーネント認定
- UL1577によるUL認定
- 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
- 入出力ピンのESD保護:±4kV HBM
- ハイ(N1)またはロー(N0)のフェイルセーフ・オプション
- SOIC_N下位互換性:
- ADuM1200/ADuM1201/ADuM1210/ADuM1211
- ADuM3200/ADuM3201/ADuM3210/ADuM3211
- ADuM120N/ADuM121N
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 8ピン、ナローボディ、RoHS準拠、標準スモール・アウトラインSOIC_Nパッケージと8ピン、ワイドボディ、RoHS準拠、標準スモール・アウトラインSOIC_ICパッケージを採用
ADuM320N/ADuM321Nは、アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術をベースにしたデュアル・チャンネル・デジタル・アイソレータです。これらの絶縁デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使用したモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、優れた性能特性を発揮し、5MbpsでCISPR 32/EN 55032クラスB(制限)の基準に適合します。5V動作時の最大伝搬遅延は10ns、パルス幅歪みは3ns未満です。チャンネル間マッチングは厳しく、最大3.0nsです。
ADuM320N/ADuM321Nのデータ・チャンネルはそれぞれ独立しており、耐電圧定格5.7kV RMSおよび3.0kV RMSの様々な構成で利用できます(詳細については、データシートの「オーダー・ガイド」セクションを参照してください)。デバイスは、両側とも2.25V~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムとの互換性があるだけでなく、絶縁バリアをまたぐ電圧変換も可能です。
2種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が供給されなくなった場合に出力が既定の状態に遷移します。
アプリケーション
- インバータ
- 電源
- 工業用フィールド・バス・アイソレーション
- PWMコントローラ信号絶縁
- 汎用マルチチャンネル絶縁
米国特許第5,952,849号、第6,873,065号、第6,903,578号、および第7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ブログ 1
ブログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM320N0BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N0BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N0BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N0BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N0WBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N0WBRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N0WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N0WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N1BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N1BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N1BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N1WBRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N1WBRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM320N1WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM320N1WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADUM320Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める