ADSP-21573
製造中デュアル・コア SHARC+ DSP(768kB L1付き)、1MB共有L2、DDR、400cspBGA
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- デュアル強化型SHARC+ 高性能浮動小数点DSPコア
- 最大500MHz/SHARC+ コア
- パリティ付き最大3MB(384kB)のL1SRAMメモリ/コア(オプションでキャッシュとして構成可能)
- 32ビット、40ビット、64ビット浮動小数点に対応
- 32ビット固定小数点
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- ARM® Cortex-A5コア
- 500MHz/800DMIPS(NEON/VFPv4-D16/Jazelle付き)
- パリティ付き32kB L1命令キャッシュ/パリティ付き32kB L1データ・キャッシュ
- パリティ付き256kB L2キャッシュ
- 強力なDMAシステム
- オンチップ・メモリ保護機能
- 安全機能を内蔵
- 17mm × 17mm 400ボールCSP_BGAおよび176ピン LQFP_EP、RoHs準拠
- 車載温度範囲全体にわたり低システム電力
メモリ
- 大容量ECC保護付きオンチップL2 SRAM(最大1MB)
- 低システム電力用に最適化されたL3インターフェースが1つ、DDR3(1.5Vで駆動可能な DDR3Lデバイスをサポート)、DDR2又はLPDDR1のSDRAMデバイス用16ビット・インターフェース
その他の機能
- セキュリティと保護
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ
- IPを保護する高速セキュア・ブート
- ARM®のTrustZoneをサポート
- アクセラレータ
- FIR、IIRオフロード・エンジン
- 車載アプリケーション向けに認定済み
ADSP-SC57x/ADSP-2157xプロセッサは、SHARC®ファミリ製品の1つです。ADSP-SC57xプロセッサは、SHARC+®デュアル・コアとARM® Cortex®-A5コアを基本にしています。ADSP-SC57x/ADSP-2157xプロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特徴とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)で、単一命令、複数データ(SIMD)採用のSHARCファミリの1つです。これらの32ビット/40ビット/64ビット浮動小数点プロセッサは高性能オーディオ/浮動小数点のアプリケーションに最適化されており、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入力/出力(I/O)のボトルネックを解消する複数の内部バス、革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を備えています。SHARC+コアに対しキャッシュ機能が強化され、分岐予測が新しく追加されていますが、従来のSHARC製品と命令セットの互換性は保たれています。
この ARM® Cortex- A5 と SHARCプロセッサは、業界をリードする一連のシステム・ペリフェラルとメモリを統合しているので、 縮小命令セット・コンピュータ(RISC)に似たプログラマブル性、マルチメディアのサポート、最先端の信号処理を1つのパッケージに収納することが要求されるアプリケーションのプラットフォームとして最適の選択となっています。これらのアプリケーションは高い浮動小数点性能が要求される車載、業務用オーディオ、産業用のアプリケーションを含む幅広い範囲のマーケットに及びます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 2
集積回路異常 1
インフォメーション 1
お客様の採用事例 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-21573BBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-21573BBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-21573CBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-21573CBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-21573KBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-21573KBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2019 - 19_0029 Die Revision for ADSP-SC57x & ADSP-2157x SHARC Processors |
||
| ADSP-21573BBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573BBCZ-5 | 製造中 | |
| ADSP-21573CBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573CBCZ-5 | 製造中 | |
| ADSP-21573KBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573KBCZ-5 | 製造中 | |
|
4 12, 2018 - 18_0068 Data Sheet Timing Specifications Change for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
| ADSP-21573BBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573CBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573KBCZ-4 | 製造中 | |
|
3 26, 2018 - 17_0181 Data Sheet Corrections for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
| ADSP-21573BBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573CBCZ-4 | 製造中 | |
| ADSP-21573KBCZ-4 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21573に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める