ADSD3500

新規設計に推奨

ToF(Time of Flight)型の深度イメージ・シグナル・プロセッサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ・デバイセズのToF型イメージャ用の深度プロセッサ
  • 解像度640×512、最大90FPS(フレーム/秒)の全深度処理
  • 解像度1024×1024、最大30FPSの部分深度処理
  • チップ内蔵のスタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)によるフレームのバッファリングおよび操作
  • Arm Cortex-M33プロセッサによるデータ・フロー制御
  • 4レーンMIPI CSI-2レシーバー・インターフェース(レーンあたり2.5Gbps)
  • 2レーンMIPI CSI-2トランスミッタ・インターフェース(レーンあたり2.5Gbps)
  • I2Cコントローラおよびターゲット(1MHz)、I3Cターゲット(12.5MHz)
  • QSPIコントローラ(50MHz)およびターゲット(30MHz)
  • 22本のGPIOピンによる外部接続
  • 水晶発振器(24MHz)または外部クロック(24MHz、19.2MHz)
  • 1.8V I/O電源、0.8Vコア電源
  • 3.47mm × 3.47mm WLCSP(9×9ボール・アレイ)
ADSD3500
ToF(Time of Flight)型の深度イメージ・シグナル・プロセッサ
ADSD3500 Chip Image ADSD3500 Functional Block Diagram