ADRF5049
新規設計に推奨シリコンSP4Tスイッチ、無反射、9kHz~45GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$112.42
Viewing:
製品情報
- 超広帯域周波数範囲:9kHz~45GHz
- 無反射50Ω設計
- 低挿入損失
- ~18GHzで1.3dB(代表値)
- ~40GHzで2.2dB(代表値)
- ~45GHzで3.3dB(代表値)
- 高アイソレーション
- ~18GHzで44dB(代表値)
- ~40GHzで40dB(代表値)
- ~45GHzで35dB(代表値)
- 高入力直線性
- P0.1dB:>30dBm(代表値)
- IP3:50dBm(代表値)
- 大RF入力電力
- スルー・パス:30dBm
- 終端パス:18dBm
- 低周波数スプリアスなし
- ESD定格
- HBM:すべてのピンで±2000V
- CDM:すべてのピンで±500V
- オン/オフ時間(50% VCTRLから最終RFOUTの90%まで):2.7μs
- 0.1dB RFセトリング・タイム(50% VCTRLから最終RF出力の0.1dBまで):3.4μs
- 3mm x 3mm、24端子LGAパッケージ
- ADRF5042およびADRF5043とピン互換
ADRF5049はシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された無反射のSP4Tスイッチです。
このデバイスは9kHz~45GHzで動作し、挿入損失は3.3dB未満、アイソレーションは35dBを上回ります。ADRF5049のRF入力電力処理機能は、スルー・パスが30dBm、終端パスが18dBm、RF共通ポートのホット・スイッチングが30dBmです。
ADRF5049は+3.3Vと-3.3Vの両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ・トランジスタ・ロジック(LVTTL)とロジック互換性のある制御を使用します。
ADRF5049はイネーブル・コントロールとロジック選択コントロールを備えており、前者はオール・オフ状態を、後者はミラー・ポート選択を可能にします。
ADRF5049は、ADRF5042およびADRF5043とピン互換です。
ADRF5049は、24端子、3mm × 3mmのRoHS準拠ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40ºC~+105ºCで動作可能です。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRF5049BCCZN | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) | ||
| ADRF5049BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。