ADN8833
新規設計に推奨熱電クーラー(TEC)ドライバ、1A、超小型、デジタル制御システム用
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.61
Viewing:
製品情報
- 特許済みの高効率シングル・インダクタ構成
- TECドライバ用低RDSON MOSFETドライバを内蔵
- TECの電圧と電流動作のモニタ機能
- 外付け検出用抵抗は不要
- TEC過熱用と冷却用に別々の電流制限設定
- 設定可能な最大TEC電圧
- PWMスイッチング周波数:2MHz
- 外部同期
- デジタル温度制御ループに対応
- ±1%精度の2.50Vリファレンス出力
- 25ボール 2.5mm×2.5mm WLCSPまたは24ピン 4mm x 4mm LFCSPパッケージを採用
ADN8833は1AパワーMOSFETを内蔵したモノリシックHブリッジTECドライバです。この製品にはリニアドライバ(LDR)出力をもつリニアパワー段と、SW出力をもつパルス幅変調パワー段があります。ADN8833はCONT入力の制御電圧に従い、TECを流れる電流を駆動してTECモジュールに付いているレーザ・ダイオードあるいは受動素子の温度を設定した目標温度に安定させます。
CONT入力に印加される制御電圧はD/Aコンバータ(DAC)で生成され、温度制御システムのデジタルproportional、integral、derivative(PID)ループを閉じます。
1%精度の内蔵2.5Vリファレンス電圧は、過熱モードと冷却モードの両方での最大TEC電流制限値と最大TEC電圧制限値を設定する分圧回路をバイアスするために使用されます。この2.5Vリファレンスは又DACと(サーミスタ・ブリッジとA/Dコンバータを含む)温度検出回路の基準電圧にもなります。
*この製品は米国特許No. 6,486,643で保護されています。
アプリケーション- TEC温度制御
- 光モジュール
- 光ファイバアンプ
- 光ネットワーク装置
- TEC温度制御を必要とする計測器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN8833ACBZ-R7 | 25-Ball WLCSP (2.54mm x 2.54mm) | ||
| ADN8833ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADN8833ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 30, 2018 - 18_0019 Revision to Thickness of Polyimide and Redistribution Layers for ADN8833 and ADN8834 in WLCSP |
||
| ADN8833ACBZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。