ADMV8818

新規設計に推奨

2GHz~18GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デジタル調整可能な数オクターブのハイパス調整およびローパス調整
  • 最大4GHzの帯域幅に対応する独立した3dB周波数制御
  • 最適な広帯域除去:35dB
  • ディスクリート・フィルタ・バンクに代わるシングル・チップ・ソリューション
  • コンパクトな9mm × 9mm、56端子LGAパッケージ
EP(強化)製品の特長
  • 防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)に対応
  • −55°C~+105°Cのミリタリ温度範囲
  • 品質管理された製造ベースライン
  • アセンブリ/テストは同一工場
  • 製造工場を1箇所に限定
  • 製品変更通知
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • V62/21604
ADMV8818

2GHz~18GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ

ADMV8818 - Functional Block Diagram ADMV8818 - Pin Configuration
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX7103

ADMX7103-EBZ:6G FR3無線フロントエンド

機能と利点

  • FR3 TXおよびRX RFフロントエンド・ボード
  • RFキャリア6GHz~18GHz
  • パワー・マネージメントとバイアス
  • 4GHz iBW(チューナブル・フィルタがイネーブル時)
  • EVM < −50dB
  • 高ダイナミック・レンジ
  • SPIインターフェースを使用してプログラム可能
  • TX P1dB:27dBm
  • TX LOゼロ化機能
  • RXノイズ指数:12GHzで3.5dB
  • スプリアス除去用のチューナブル・フィルタ
  • 温度センサーを使用したキャリブレーション

製品詳細

ADMX7103-EBZは、6G、周波数範囲3(FR3)、無線フロントエンド(RFFE)のリファレンス設計であり、6GHz~18GHzの周波数と最大4GHzの瞬時帯域幅をサポートしています。このFR3 RFFEには、信号生成アプリケーションおよびスペクトル分析アプリケーション用の送信(TX)モードと受信(RX)モードが備わっています。各TX経路とRX経路には、時分割複信(TDD)と周波数分割複信(FDD)の動作に対応する専用の局部発振器(LO)入力があります。この設計は、5Gおよび6Gの信号生成とスペクトラム・アナライザ/復調器の両方をサポートしています。TX入力とRX出力には、同相/直交(I/Q)中間周波数(IF)ポートが用意されています。

eval board
EVAL-ADMV8818

ADMV8818(2GHz~18GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価

機能と利点

  • ADMV8818用のフル機能評価用ボード
  • SPI用のオンボードSDP-Sコネクタを内蔵
  • USBによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV8818-EVALZは、ADMV8818(デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の評価に利用できます。ADMV8818-EVALZは、ADMV8818チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8818への電源を供給できます。

ADMV8818は、動作周波数をデジタルに選択できる完全なモノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)です。このチップは、2GHz~18GHzの範囲の個別に制御された4つのハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタを特長としています。このチップは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SDP-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8818 SPIとインターフェース接続できます。

ADMV8818の詳細については、ADMV8818のデータシートを参照してください。ADMV8818-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADMX7103
ADMX7103-EBZ:6G FR3無線フロントエンド
EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Angle View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Top View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Bottom View
EVAL-ADMV8818
ADMV8818(2GHz~18GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価
ADMV8818 Evaluation Board ADMV8818 Evaluation Board - Top View ADMV8818 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品