ADL6332
新規設計に推奨0.38GHz~12GHz RxVGA
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.90
Viewing:
製品情報
- LNAおよびビームフォーマをRF-ADCに接続する広帯域RxVGA
- 動作周波数範囲:0.38GHz~12GHz、2つの製品バリエーション
- ADL6332-A:0.38GHz~8GHz
- ADL6332-B:1.0GHz~12GHz
- RF ADCの同相モード除去、偶数次高調波、相互変調を最適化する差動シグナル・チェーン
- 50Ωシングルエンド入力と50Ω差動出力
- 統合型広帯域RF入力バラン
- 1dBステップで70dBのゲイン制御範囲
- RF DSA範囲:24.0dB(1.0dBステップ)
- アンプバイパス損失はそれぞれ12dB
- 複数の定義済み減衰値とバイパス・アンプ段との間の非同期切り替え
- 4GHzでのパワー・ゲイン:15.3dB(ADL6332-A)、15.4dB(ADL6332-B)
- 4GHzにおける雑音指数:8.6dB(ADL6332-A)、8.3dB(ADL6332-B)
- 4GHzでのOIP3:31.3dBm(ADL6332-A)、32.5dBm(ADL6332-B)
- 4GHzでのOIP2:57dBm(ADL6332-A)、62dBm(ADL6332-B)
- 4GHzでのOP1dB:12.7dBm(ADL6332-A)、13.0dBm(ADL6332-B)
- 3線/4線SPIで完全にプログラム可能
- 3.3V単電源
- 24端子、4.0mm x 4.0mm LGA
ADL6332 RxVGAは、LNA/ビームフォーマー/Rxフロント・エンドからRFアナログ-デジタル・コンバータ(RF-ADC)へのインターフェースを提供します。各ADL6332 ICは、バラン、バイパス減衰器を備えた2つの差動RFアンプ、デジタル・ステップ減衰器(DSA)で構成されており、24端子、4.0mm x 4.0mm LGAパッケージで適切なレシーバー性能を提供します。
シリアルポート・インターフェース(SPI)制御により、RF信号パスの設定や、電源電流と性能の最適化を行うことができます。
0.38GHz~8.0GHz(ADL6332-A)または1.0GHz~12.0GHz(ADL6332-B)のシングルエンド入力を良好なインピーダンス・マッチで提供するために、内蔵RFバランが使用されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL6332ACCZA | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6332ACCZA-R7 | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6332ACCZB | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | ||
| ADL6332ACCZB-R7 | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| LTM4709 | 新規設計に推奨 | 設定可能な出力アレイを備えた、トリプル3A、超低ノイズ、高PSRR、超高速のμModuleリニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。