ADIS16500

新規設計に推奨

高精度ミニMEMS IMU 

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3軸、デジタル・ジャイロ・センサー
    • ダイナミック・レンジ:±2000°/秒
    • 動作中のバイアス安定度:8.1°/時
    • 角度ランダム・ウォーク:0.29°/√hr、X軸およびY軸:1σ
    • 軸間ミスアライメント誤差:±0.25°
  • 3軸デジタル加速度センサーのダイナミック・レンジ:±392m/秒2
    • 動作中のバイアス安定度:125μm/秒2
  • 3軸、角度変化および速度変化の出力
  • 工場出荷時キャリブレーション済みの感度、バイアス、軸アライメント
    • キャリブレーション温度範囲:−10°C~+75°C
  • SPI対応のデータ通信
  • プログラマブルな動作と制御
    • 自動と手動のバイアス補正制御
    • 同期データ・アクイジション用データ・レディ・インジケータ
    • 外部同期モード:直接、スケーリング、および出力
    • 慣性センサーのオン・デマンド・セルフテスト
    • フラッシュ・メモリのオン・デマンド・セルフテスト
  • 単電源動作(VDD):3.0V~3.6V
  • 14,700m/秒2の機械式衝撃耐性
  • 動作温度範囲:−25°C~+85°C
ADIS16500
高精度ミニMEMS IMU 
ADIS16500 Functional Block Diagram ADIS16500 Pin Configuration
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
3Dデザイン・モデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRD2121-EBZ

ADIS16470およびADIS16500の評価用ボード

機能と利点

  • フル・スループットでのバッファ付きIMUデータ・キャプチャを実現
  • ADIS16470およびADIS16500のIMUをサポート
  • バッファ・エントリ・サイズ:64バイト(最大)、フレーム数:512フレーム(最小)
  • 最大ボー・レート:1000000bps
  • 小型フットプリントでコンパクトなIMUの評価と使用が可能
  • シンプルなコマンド・ライン・インターフェース(CLI)を介してレジスタにアクセス可能
  • CLIとのインターフェースを実現するPythonライブラリ
    • Linux®とWindows®のどちらの環境でも、エンド・ユーザー・アプリケーションにIMUを簡単に統合可能
  • 外部電源またはUSB電源(5V)のオプション
  • 設定オプション:
    • バッファ・オーバーフロー設定(サンプリングを停止、または最も古いデータを削除)
    • (IMUからの)データ・レディ入力のDIO番号
    • IMUデータ・レディのトリガ極性
    • EVAL-ADRD2121とIMU間のSPIのSCLK周波数と待ち時間
    • EVAL-ADRD2121とホスト・コンピュータ間の標準SPI設定

製品詳細

EVAL-ADRD2121は、iSensor IMUデータの高速非同期サンプリングを可能にするハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォームです。

出力データはUSB仮想シリアル・ポートやユーザーSPIポートを介して提供されるため、既存のIMUインターフェース・システムをトランスペアレントに拡張できます。

eval board
ADIS16500/PCB

ADIS16500ブレークアウト・ボード

機能と利点

  • 小型:33.25mm x 30.75mm
  • 便利なコネクタ:16ピン(2x8)、2mmピッチ
  • 各コーナにある取り付け穴(直径2.3mm)× 4
  • ADIS16500AMLZ(x 1)を装備

製品詳細

ADIS16500/PCBZブレークアウト・ボードは、各ADIS16500 IMUモデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各ADIS16500/PCBZブレークアウト・ボードはEVAL-ADIS2評価用システムのJ1にも接続します。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

EVAL-ADRD2121-EBZ
ADIS16470およびADIS16500の評価用ボード
ADRD2121 EBZ EVAL BOARD top photo ADRD2121 EBZ EVAL BOARD bottom photo ADRD2121 EBZ EVAL BOARD top angle photo ADRD2121 EBZ EVAL BOARD bottom angle photo
ADIS16500/PCB
ADIS16500ブレークアウト・ボード
ADIS16500 Breakout Board ADIS16500 Breakout Board ADIS16500 Breakout Board
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品