ADF7030-1

新規設計には非推奨

無線トランシーバ IC、サブ GHz、高性能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 無線周波数(RF)範囲
    169.4 MHz ~ 169.6 MHz
    426 MHz ~ 470 MHz
    863 MHz ~ 960 MHz
  • データ・レート
    2FSK/2GFSK: 0.1kbps~300kbps
    4FSK/4GFSK: 1kbps~360kbps(送信のみ)
  • 2個のパワーアンプ(PA)
  • プログラム可能な受信チャンネルの帯域(BW)
    2.6 kHz ~ 406 kHz
  • 受信器(Rx)性能
    ブロッキング:97 dB max @ ±20 MHzオフセット
    隣接チャンネル除去: 72 dB(max)
    感度: −134.3 dBm @ 0.1 kbps
    感度: −121.3 dBm @ 2.4 kbps
  • 送信器(Tx)性能
    0.1 dB のステップ分解能で −20 dBm ~ +17 dBm の範囲
    温度と電源の変化に対し出力電力の変動が非常に小さい
  • 低アクティブ電流
    Tx電流:50mA(17dBm)
    Rx電流:21.1mA(12.5kbps)
  • Packages
    6 mm × 6 mm、40ピンLFCSP
    7 mm × 7 mm、48ピンLQFP
  • ホスト・マイクロプロセッサ・インターフェース
    プログラミングが容易なシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
    ユーザ設定可能な8ビット汎用入出力(GPIO)バス
  • 以下の用途に適したオンチップARM Cortex-M0プロセッサ
    無線制御およびキャリブレーション
    パケット管理
    クリア・チャンネル評価(CCA)
  • IEEE802.15.4gに対応
    フレーム・フォーマット
    データ・ホワイトニング
    デュアル同期ワード検出
    フォワード・エラー・コレクション(FEC)とインターリービング
  • 以下の規格への準拠を目的とするシステムに最適
    ETSI EN 300 220-1
    EN 54-25、 EN 13757-4
    FCC Part 15、Part 22、 Part 24、 Part 90、Part 101
    ARIB STD-T30、STD-T67、 STD-T108、 STD-T96
  • 超低スリープ電流
    メモリ保持状態で10nA

ADF7030-1 は超低消費電力で高性能を実現する全機能内蔵型の無線トランシーバです。ADF7030-1 は長期間、ネットワークの信頼性、長バッテリ寿命が要求されるアプリケーションに最適です。この製品は ISM 帯域、SRD 帯域、要免許周波数帯域の 169.4 MHz ~ 169.6 MHz、426 MHz ~ 470 MHz、863 MHz ~ 960 MHz で動作するアプリケーションに適しています。広範囲に対応し、IEEE802.15.4g のような規格に基づくプロトコールだけでなく広範囲の固有のプロトコールもサポートする柔軟性を備えています。

設定可能な低中間周波数(IF)受信器は 2.6 kHz ~ 406 kHz の広範囲の受信チャンネル帯域幅をサポートします。受信チャンネル帯域幅がこの範囲なので、ADF7030-1 は超狭帯域、狭帯域、広帯域チャンネル間隔に対応します。

ADF7030-1 には −20 dBm ~ +13 dBm と −20 dBm ~ +17 dBm の電力範囲をサポートする 2 個の別々の PA を内蔵しています。PA は 0.1 dB のステップ分解能で非常に細かく電力を調整できます。PA の出力電力は温度と電圧の変化に対し非常に安定しています。PA はスペクトル・スプラッタを制限する電力ランプ自動制御を内蔵しているので、規制基準を満足します。

ADF7030-1 は無線制御、無線キャリブレーション、パケット管理を遂行する ARM® Cortex®-M0プロセッサを採用しています。ADF7030-1 は標準的な通信プロトコル・スタックの下位層を集積しているので、Cortex-M0 はホスト・プロセサの処理負荷を軽減します。又、この内蔵プロセッサによりアナログ・デバイセズが提供する ADF7030-1 の機能を拡張できるファームウェア・モジュールをダウンロードし、実行することができます。

ADF7030-1 には 2 種類のパケート・モードがあります: 汎用パケット・モードと IEEE802.15.4g モード。汎用パケット・モードでは、パケット形式の柔軟性が高く、完全にプログラム可能なので固有のパケット形式との互換性が得られます。IEEE802.15.4g パケット・モードでは、パケット形式は IEEE802.15.4g 規格に準拠しています。IEEE802.15.4g に基づいた FEC もサポートしています。

ADF7030-1 は 2.2 V ~ 3.6 V の電源範囲で動作し、受信及び送信モードで非常に低い消費電力となっているので、バッテリ駆動システムで寿命が長くなります。超低電力のディープ・スリープ・モードでは設定用メモリを維持した状態で 10 nA typ を実現します。

少数の外付けデスクリート部品とホスト・プロセッサ(一般的にマイクロコントローラ)を使用して完全なワイヤレス・ソルーションを構築することができます。ホスト・プロセッサは標準 4 線 SPI インターフェースで簡単なコマンド・ベースのプロトコールを使用して ADF7030-1 を設定できます。1 バイトのコマンドで状態間で無線が移行され、又は無線機能が遂行されます。

ADF7030-1 は 2 種類のパッケージ・タイプを採用しています: 6 mm × 6 mm、40 ピン LFCSP と 7 mm × 7 mm、48 ピン LQFP。2 種類のパッケージ・タイプは高湿度のアプリケーションで銀マイグレーションを軽減するために NiPdAu メッキを使用しています。動作温度範囲は −40°C~ +85°C です。

代表的な性能特性のセクションの図13~図19、図30、図42、図60、図61、図75において、PA_COARSEは、PA出力パワーの大まかな調整を行うためのプログラマブルな値です。この値は、PA1については1~6、PA2については1~10の範囲で設定可能です。PA_FINEは、PA出力パワーの高精度な調整を行うためのプログラマブルな値です。この値はPA1とPA2のどちらについても3~127の範囲で設定可能です。PA_MICROは、PA出力パワーの微調整(通常0.1dB未満)を行うためのプログラマブルな値です。この値はPA1とPA2のどちらについても1~31の範囲で設定可能です。PAOLDO_VOUT_CONは、PAにバイアスを供給する内蔵LDOの電圧を設定するためのプログラマブルな値です。これらのビット設定に関するその他の情報については、デバイスの詳細なプログラミング・ガイドである、ADF7030-1 Software Reference Manualを参照してください。

アプリケーション

  • IEEE 802.15.4g(MR-FSK PHY)
  • ワイヤレスM-Bus(EN 13757-4)
  • スマート・メータリング
  • セキュリティおよびビル・オートメーション
  • アクティブ・タグによる資産追跡
  • 工業用制御
  • ワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)

ADF7030-1
無線トランシーバ IC、サブ GHz、高性能
ADF7030-1 Functional Block Diagram ADF7030-1 Pin Configuration ADF7030-1 Pin Configuration
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
ADF7030-1 IEEE 802.15.4g Firmware Modules Installer


評価用キット

eval board
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

ADF7030-1 Evaluation and Development Kit

機能と利点

  • Full feature evaluation and system for the ADF7030-1
  • Easy-to-Use GUI for evaluation and testing of the ADF7030-1
  • ADuCM3029 EZ-KIT mother board for development

製品詳細

The ADF7030-1 EZ-KIT® is an evaluation and development system for the ADF7030-1 high performance, sub-GHz, RF transceiver. Four EZ-KIT models are available for the ADF7030-1, covering various frequency ranges.

Each ADF7030-1 EZ-KIT allows fast and thorough evaluation of the ADF7030-1 radio and provides a platform for host processor code development using the ADuCM3029 EZ-KIT mother board (ADZS-UCM3029EZLITE).

The ADF7030-1 EZ-KIT consists of the following:

  • RF daughter boards.
  • Antennae for over the air packet error rate testing.
  • ADuCM3029 EZ-KIT mother board and LCD shield for evaluation and development with the ADF7030-1. The ADF7030-1 daughter boards plug into this mother board.
  • ADF7030-1 Design Center, a graphical user interface (GUI) for evaluation of the ADF7030-1. The GUI can be used for configuring the ADF7030-1, evaluating transmit and receive operation, and transmitting and receiving packets.

EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT
ADF7030-1 Evaluation and Development Kit
ADF70301-915EZKIT-Kit-web ADF70301-915EZKIT-Assembled-web ADF70301-915EZKIT-LCD-Board-web ADF70301-915EZKIT-Motherboard-web ADF70301-915EZKIT-RF-Board-web

最新のディスカッション

ADF7030-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品