ADF4401A
新規設計に推奨変換ループ、PLL、VCOモジュール
- 製品モデル
 - 1
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$467.59
 
製品情報
- RF出力周波数範囲:62.5MHz~8000MHz
 - 8GHzの出力で9fs rmsのジッタ
 - 6GHzのRF出力で17dBmのIF出力
 - RF出力に対して90dBcのLO_IN
 - 90dBcのスプリアスフリー・ダイナミック・レンジ
 - 低位相ノイズ、電圧制御発振器
 
- 1、2、4、8、16、32、または64出力によるプログラマブルな割り振り
 - 3.3Vのアナログ電源、デジタル電源、ミキサー電源
 - 5VのアンプおよびVCO電源
 - RF出力ミュート機能
 - 18.00mm × 18.00mm、80端子LGA_CAV
 - ADIsimPLL 設計ツールによるサポート
 
ADF4401Aは、電圧制御発振器(VCO)およびキャリブレーション・フェーズ・ロック・ループ(PLL)回路を備えた、完全集積型のシステム・イン・パッケージ(SiP)変換ループ(オフセット・ループとも呼ばれる)モジュールです。ジッタに対して非常に敏感なアプリケーション用に設計されたこのソリューションは、プリント回路基板(PCB)↑に設計された従来の離散的な変換ループ・ソリューションと比較して、スペースを節約し、複雑さを低減させることができます。この集積度の高いソリューションと、パッケージ内回路、およびスプリアス成分を減衰させる優れた絶縁性能を利用することで、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。ADF4401Aは、競争の激しいシステムを設計するエンジニアのために周波数合成ソリューションを提供します。
ADF4401Aで周波数合成ソリューションを形成するには、外部位相検出器または位相周波数検出器(PFD)と外部ローカル発振器(LO)が必要です。
ADF4401Aは、帰還ループに集積型のダウンコンバージョン・ミキシング段を実装しており、ループ・ゲインを1に設定して、帯域内位相ノイズを最小限に抑えることができます。ADF4401Aは、周波数ダウンコンバージョン段と、アナログ・デバイセズが提供する内蔵の低ノイズ広帯域VCO技術を組み合わせることによって、8GHzの出力で9fs rmsの広帯域ジッタ性能を実現します。出力ジッタ性能は、外部オフセットLOの性能に大きく依存します。
ADF4401Aモジュールでは、内部のPFDおよびVCOキャリブレーション回路を使用して、適切なVCO帯域を選択します。ユーザは、外部PFDを使用することで、キャリブレーション回路を無効にしてループをクローズできます。すべての内蔵レジスタは、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して制御されます。
アプリケーション
- 計測器および測定
 - ATE(自動試験装置)
 - 航空宇宙/防衛
 
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 3
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| ADF4401ABCEZ | 80-Terminal LGA_CAV (18mm x 18mm x 2.108 m) | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。