ADBMS1818
ADBMS1818
新規設計に推奨18セル・バッテリ・モニタ、デイジー・チェーン・インターフェース付き
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.30
Viewing:
製品の詳細
- 最大18個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大合計測定誤差: 3.0mV
- 高電圧システム内蔵isoSPI™インターフェース用の、スタック可能なアーキテクチャ
- 1Mbの分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大100m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- 290μsでシステム内のすべてのセルを測定
- 電圧と電流の同期測定
- 16ビット、Δ-Σ ADC、プログラマブル3次ノイズ・フィルタ付き
- プログラマブルなパルス幅変調による最大200mA(最大値)のパッシブ・セル・バランシング
- 9個の汎用デジタルI/Oまたはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIマスターとして設定可能
- スリープ・モード電源電流:6μA
- 64ピンeLQFPパッケージ
ADBMS1818は、合計測定誤差3.0mV未満で最大 18個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6818のセル測定範囲は0V~5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。18個すべてのセルを290μsで測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数のADBMS1818デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。ADBMS6818はそれぞれ、RFの影響を受けない高速長距離通信用のisoSPI™インターフェースを搭載しています。複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジー・チェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS1818はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。ADBMS1818には、各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のPWMデューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、9個の汎用I/Oライン、消費電流が6μAに減少するスリープ・モードがあります。
本紙記載の登録商標および商標は、すべて各社の所有に属します。米国特許8908779、9182428、9270133など、複数の米国特許により保護されています。
アプリケーション
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
- 家庭用蓄電システム
- UPS
- 高出力ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD80918ASWAZ-RL | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWAZ | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWAZ-R7 | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWAZ-RL | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWZ | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWZ-R7 | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818ASWZ-RL | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818CSWAZ | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818CSWAZ-R7 | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS1818CSWAZ-RL | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 31, 2021 - 21_0182 Addition of alternative Fab foundry and die revision for ADBMS1818 |
||
ADBMS1818ASWAZ | 製造中 | |
ADBMS1818ASWAZ-R7 | 製造中 | |
ADBMS1818ASWAZ-RL | 製造中 | |
ADBMS1818ASWZ | 製造中 | |
ADBMS1818ASWZ-R7 | 製造中 | |
ADBMS1818ASWZ-RL | 製造中 | |
8 10, 2021 - 21_0170 Addition of alternative test site for ADBMS1818 |
||
ADBMS1818ASWZ | 製造中 | |
ADBMS1818ASWZ-R7 | 製造中 | |
ADBMS1818ASWZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?