ADA4097-1

新規設計に推奨

50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Ultrawide common-mode input range: −VS − 0.1 V to −VS + 70 V
  • Wide power supply voltage range: +3 V to +50 V (to ±25 V for PSRR)
  • Low power supply current: 32.5 μA (typical)
  • Low input offset voltage: ±60 μV maximum
  • Low input offset voltage drift: ±1 μV/°C maximum (B grade)
  • Low input voltage noise
  • 6 Hz typical 1/f noise corner
  • 1000 nV p-p typical at 0.1 Hz to 10 Hz
  • GBP: 130 kHz typical for fTEST = 250 Hz
  • Slew rate: 0.1 V/μs typical at ΔVOUT = 4 V
  • Low power supply current shutdown: 20 μA maximum
  • Low input offset current: ±300 pA maximum
  • Large signal voltage gain: 120 dB minimum for ΔVOUT = 3.5 V
  • CMRR: 120 dB minimum at VCM = −0.1 V to +70 V
  • PSRR: 123 dB minimum at VSY = +3 V to ±25 V
  • Input overdrive tolerant with no phase reversal
  • ±2 kV HBM and ±1.25 kV FICDM
  • Wide temperature range: −55°C to +150°C (H grade)
  • Shutdown feature available for single 6-lead TSOT and dual 10-lead LFCSP packages
ADA4097-1
50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp
ADA4097-1 ADA4097-1 Pin Configuration ADA4097-1/ADA4097-2 Application Circuit
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
  • ADA4097-1
  • ADA4097-2

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4097-1

Evaluating the ADA4097-1 50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp

機能と利点

  • Fully featured evaluation board for the ADA4097-1 
  • Enables efficient prototyping 
  • User defined circuit configuration 
  • Simplified connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The EVAL-ADA4097-1HUJZ evaluates the ADA4097-1 6-lead, thin small outline transistor (TSOT), robust Over-The-Top™ precision operational amplifier (op amp). The EVAL-ADA4097-1HUJZ is a prepopulated board using a gain of 1 configuration.

The EVAL-ADA4097-1HUJZ design allows simplified and efficient use. The EVAL-ADA4097-1HUJZ has edge mounted Subminiature Version A (SMA) connectors on the inputs and outputs to allow efficient connection to test equipment or other circuits. Bulk test points are also incorporated as an alternative option to be used for the inputs and outputs. The optimized EVAL-ADA4097-1HUJZ ground plane, component placement, and power supply allow maximum circuit flexibility and performance. The EVAL-ADA4097-1HUJZ combines surface-mount technology (SMT) with almost all 0805 size components to provide simplified installation and the option to replace and solder when needed, except for the bypass capacitors (C1 to C4) that are fixed 0603 sized. The EVAL-ADA4097-1HUJZ also has unpopulated resistor and capacitor pads that provide the user with options and flexibility to implement different application circuits and configurations.

Refer to the ADA4097-1 data sheet for full specifications, details on device operation, and application circuit configurations. Consult the data sheet in conjunction with the user guide when using the EVAL-ADA4097-1HUJZ.

EVAL-ADA4097-1
Evaluating the ADA4097-1 50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp
EVAL-ADA4097-1HUJZ Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

ADA4097-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品