73M1966B

製造中止

PCMハイウェイ、MicroDAA

FXO性能、プログラム性、および準拠性に標準を設けるデバイス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • VoIPおよびPCMアプリケーション用の全機能内蔵FXO
  • シングルパッケージFXO (73M1866B)、2チップセット(73M1966B)
  • 世界規模の認証のために1種類のBOMでプログラマブルDAAを総合的にサポート
  • 低いBOMコストと実装面積
  • TeridianのMicroDAA™アーキテクチャ
  • 低コストのパルストランスを使用

Teridianの73M1x66Bデバイスファミリは、Voice-over-IP (VoIP)およびPCMシステムのForeign Exchange Office (FXO)専用に設計された独自のデータアクセスアレンジメント(DAA)機能を使用する高集積ソリューションです。これらのデバイスは、2線式ツイストペアインタフェースを介してPCM形式の音声チャネルをPSTNに接続する回路の大部分を備えています。73M1x66Bは、単純な標準インタフェースを介して接続します。PCMハイウェイインタフェースはデータ経路を提供し、SPI™はデバイス制御を提供します。これらのインタフェースによって、73M1x66Bは、POTSコーデック、ISDNコーデック、T1/E1フレーマなどのPCMハイウェイおよびSPIと類似した他のデバイスに容易に接続して制御することができます。

73M1x66Bに最適なアプリケーションには、緊急サービスコールや、音声および保守サービスの補助接続用の冗長性を保証するために、PSTNへの接続を提供する必要があるVoIP機器が含まれます。

FXOデバイスファミリは、PSTNライン側デバイスとホスト/ディジタル側デバイス構成の2チップセットである73M1966Bで構成されています。73M1866Bは、73M1966Bチップセットのシングルパッケージソリューションで、必要な絶縁要件を持つスモールフォームファクタを提供します。

アプリケーション

  • アナログ電話アダプタ
  • 集中型メディアゲートウェイ
  • 統合アクセス装置
  • VoIP機器用PSTNライフラインサポート
  • 住居用/CPEゲートウェイ
  • 小型および中型エンタープライズサービス統合型ルータ
  • VoIP

73M1966B
PCMハイウェイ、MicroDAA
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
73M1966Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品