MAX97003
新規設計に推奨高効率、低ノイズオーディオサブシステム
クラス最高レベルのEMI低減、および高効率H級ステレオヘッドフォンアンプを備えたオーディオサブシステム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- スピーカ電源電圧:2.7V~5.5V
- ヘッドフォン電源電圧:1.8V
- スピーカ出力:1.0W (VPVDD = 4.2V、ZSPK = 8Ω + 68µH、1% THD+Nの場合)
- ヘッドフォン出力(チャネル当り):32mW (RHP = 32Ωの場合)
- アクティブ放射制限によってEMI低減を強化
- 高効率H級ヘッドフォンアンプ
- グランド基準ヘッドフォン出力
- ヘッドフォングランド検出
- 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動入力
- 低出力ノイズ用のエキスパンダ/ノイズゲート内蔵
- DRC内蔵(スピーカ出力)
- 歪みリミッタ内蔵(スピーカ出力)
- 包括的なクリック/ポップ抑制回路
- TDMAノイズフリー
- 20ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.0mm x 2.4mm、0.4mmピッチ)
オーディオサブシステムのMAX97003は、モノラルスピーカアンプとステレオヘッドフォンアンプを組み合わせています。ヘッドフォンおよびスピーカアンプは、独立したボリュームおよびオン/オフ制御を備えています。4つの入力は、2つの差動または4つのシングルエンド入力として構成することができます。
出力ノイズを最小限に抑えるために、ヘッドフォンとスピーカ出力はいずれも、望ましくない入力信号が存在するときにダウンワードエキスパンダ/ノイズゲートを使用してノイズを減衰します。
スピーカ出力は、調整可能なダイナミックレンジコンプレッサ(DRC)と歪みリミッタを内蔵しており、スピーカを保護し、音の強さを最大化します。これによって、大信号の質を妥協させることなく、低レベル信号の高利得が可能になります。
すべての制御は、2線式のI²Cインタフェースを使用して実行されます。このICは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作し、20ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.0mm x 2.4mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX97003EWP+ | WLCSP | ||
| MAX97003EWP+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX97003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める