MAX9291
MAX9291
新規設計には非推奨3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用
同軸ケーブルの使用を可能にするシリアライザ、車載インフォテイメントの配線の重量とコストを削減
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.06
Viewing:
製品情報
- HDビデオアプリケーションに最適
- 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
- 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
- シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
- 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
- シリアルビットレート:最大3.12Gbps
- ピクセルクロック:25MHz~104MHz
- クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- EMIおよびシールド要件を軽減
- シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
- 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
- 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
- システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
- シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
- 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
- タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 車載用および産業用の厳しい要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触放電および±15kV気中放電
GMSLシリアライザのMAX9291/MAX9293は、HDMI入力をギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力に変換し、15m以上の50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペア(STP)ケーブル上でのビデオ、オーディオ、および制御信号の伝送を可能にします。MAX9293は、HDCPコンテンツ保護を備えていますが、それ以外はMAX9291と同じです。このシリアライザは、同軸入力に対応した任意のGMSLデシリアライザと組み合わせることができます。STP出力用に設定した場合、このシリアライザは任意のGMSLデシリアライザに対して下位互換です。出力振幅は、100mV~500mVシングルエンド(同軸)または100mV~400mV差動(STP)に設定可能です。
オーディオチャネルは、L-PCM I2Sステレオ、およびTDMモードで最大8チャネルのL-PCMをサポートします。サンプルレートは32kHz~192kHzに対応し、サンプル深度は最大32ビットです。
内蔵の制御チャネルは、UART-UARTおよびUART-I2Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで動作し、I2C-I2Cモードでは最大1Mbpsで動作します。µCは制御チャネルを使用して、ビデオタイミングに関係なく任意の時点でシリアライザ、デシリアライザ、およびペリフェラルデバイスのレジスタを設定し、HDCPの動作(MAX9293)を管理することができます。GPO出力は、リンクのリモートエンドからのタッチスクリーンコントローラ割込み要求に対応しています。
より長いケーブルで使用するために、これらのシリアライザは設定可能なプリ/デエンファシスを備えています。シリアル出力で設定可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源は1.8Vおよび3.3Vで、I/O電源は1.7V~3.6Vです。パッケージは、エクスポーズドパッドを備えた、鉛(Pb)フリーの56ピンTQFN/SWTQFN (8mm × 8mm、0.5mmリードピッチ)です。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテインメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9291GTN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9291GTN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9291GTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9291GTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9291GTN/VY+ | 56-LFCSP_SS-8X8X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。