MAX9277
製造中3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびLVDS入力用
同軸ケーブルの使用を可能にし、車載インフォテイメントのケーブルの重量とコストを削減するシリアライザ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.41
製品情報
- HDビデオアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPを駆動
- 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 x 720p/60Hzディスプレイをサポート
- シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
- 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
- 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
- シリアルビットレート:最大3.12Gbps
- ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
- クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- EMIおよびシールド要件を軽減
- シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
- 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
- バイパス可能な入力PLLによってピクセルクロックジッタ減衰が可能
- 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
- システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
- シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
- 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
- タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 車載用および産業用の厳しい要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:8kV接触および15kV気中放電
3.12Gbpsギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9277/MAX9281は、3または4データレーンLVDS入力(oLDI)、および50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペア(STP)ケーブル駆動用に設定可能なCMLシリアル出力を備えています。MAX9281はHDCPコンテンツ保護を備えていますが、それ以外はMAX9277と同じです。これらのシリアライザは、同軸入力に対応した任意のGMSLデシリアライザと組み合わせることができます。STP出力用に設定した場合、これらは任意のGMSLデシリアライザに対して下位互換です。出力振幅は、100mV~500mVシングルエンド(同軸)、または100mV~400mV差動(STP)に設定可能です。
オーディオチャネルは、L-PCM I2Sステレオ、およびTDMモードで最大8チャネルのL-PCMをサポートします。サンプルレートは32kHz~192kHzに対応し、サンプル深度は最大32ビットです。
内蔵の制御チャネルは、UART-UARTおよびUART-I2Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで動作し、I2C-I2Cモードでは最大1Mbpsで動作します。µCは制御チャネルを使用して、ビデオタイミングに関係なく任意の時点でシリアライザ、デシリアライザ、およびペリフェラルデバイスのレジスタを設定し、HDCPの動作(MAX9281)を管理することができます。GPO出力は、リンクのリモートエンドからのタッチスクリーンコントローラ割込み要求に対応しています。
より長いケーブルで使用するために、これらのシリアライザは設定可能なプリ/デエンファシスを備えています。シリアル出力で設定可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源は1.7V~1.9Vで、I/O電源は1.7V~3.6Vです。パッケージは、エクスポーズドパッドを備えた、鉛フリーの48ピンTQFN (7mm x 7mm、0.5mmリードピッチ)です。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテインメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9277GTM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9277GTM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9277GTM/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9277GTM/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9277GTM/VY+ | LFCSP | ||
| MAX9277GTM/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9277に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める