MAX9275
製造中3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびパラレル入力用
同軸ケーブルを使用可能なシリアライザ、車載インフォテイメントのケーブルの重量とコストを削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.19
製品情報
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPを駆動
- 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 x 720p/60Hzディスプレイをサポート
- シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
- 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
- シリアルビットレート:最大3.12Gbps
- ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
- クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
- 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
- バイパス可能な入力PLLによってパラレルクロックジッタ減衰が可能
- 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
- シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
- タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
3.12Gbpsギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9275/MAX9279は、パラレルLVCMOS入力、および50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペア(STP)ケーブル駆動用に設定可能なCMLシリアル出力を備えています。MAX9279は、HDCPコンテンツ保護を備えていますが、それ以外はMAX9275と同じです。これらのシリアライザは、同軸入力に対応した任意のGMSLデシリアライザと組み合わせることができます。STP出力用に設定した場合、これらは任意のGMSLデシリアライザに対して下位互換です。出力振幅は、100mV~500mVシングルエンド(同軸)、または100mV~400mV差動(STP)に設定可能です。
オーディオチャネルは、L-PCM I2Sステレオ、およびTDMモードで最大8チャネルのL-PCMをサポートします。サンプルレートは32kHz~192kHzに対応し、サンプル深度は最大32ビットです。
内蔵の制御チャネルは、UART-UARTおよびUART-I2Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで動作し、I2C-I2Cモードでは最大1Mbpsで動作します。µCは制御チャネルを使用して、ビデオタイミングに関係なく任意の時点でシリアライザ、デシリアライザ、およびペリフェラルデバイスのレジスタを設定し、HDCPの動作(MAX9279)を管理することができます。GPO出力は、リンクのリモートエンドからのタッチスクリーンコントローラ割込み要求に対応しています。
より長いケーブルで使用するために、これらのシリアライザは設定可能なプリ/デエンファシスを備えています。シリアル出力で設定可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源は1.7V~1.9Vで、I/O電源は1.7V~3.6Vです。MAX9275/MAX9279は、エクスポーズドパッドを備えた、鉛フリーの56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm、0.5mmリードピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9275GTN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
| MAX9275GTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 13, 2018 - 1801 DESIGN |
||
| MAX9275GTN+ | 製造中 | |
| MAX9275GTN+T | 製造中 | |
| MAX9275GTN/V+ | 製造中 | |
| MAX9275GTN/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。