MAX9273
新規設計には非推奨22ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動
同軸またはSTPケーブルで最高22ビットをフレキシブルに駆動する堅牢な1.5Gbpsシリアライザ、小型6mm × 6mm TQFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品情報
- カメラアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPを駆動
- エラー検出/訂正
- 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (クロックストレッチ機能を備えたI²C-I²Cモード)
- クラス最高レベルの消費電流:75mA (max)
- メガピクセルカメラ用ダブルレートクロック
- シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mケーブルがフルスピードで使用可能
- 40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm、0.5mmリードピッチ)
- メガピクセルカメラ用高速データシリアル化
- シリアルビットレート(シングルまたはダブル入力):1.5Gbps (max) (6.25MHz~100MHzクロック)
- 複数の制御チャネルモードによるシステムの柔軟性
- 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (UART-UARTまたはUART-I²Cモード)
- EMIおよびシールド要件を低減
- 出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動にプログラム可能
- シリアル出力のプログラム可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
- バイパス可能な入力PLLによるパラレルクロックジッタの減衰
- パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- カメラのパワーアップと検証用ペリフェラル機能
- シリアルリンクのBER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
- 最大5つのGPIOポート
- カメラフレーム同期トリガーおよびその他の用途の専用「Up/Down」 GPO
- 電源要件を低減
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 厳しい車載および産業要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
小型シリアライザのMAX9273は、50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペア(STP)ケーブルの駆動用に設計されています。このデバイスは、デシリアライザのMAX9272とペアを構成します。パラレル入力は、シングルまたはダブル入力用にプログラム可能です。ダブル入力では、シリアル化する前に2ピクセルの標準イメージセンサービデオデータを記録することによって、より高いピクセルクロック入力周波数が可能です。これによって、最大ピクセルクロック周波数がシングル入力の2倍になります。
このデバイスは、組み込み型制御チャネルを内蔵し、UARTおよびミックスドUART/I²Cモードでは9.6kbps~1Mbpsで、I²Cモードでは最大400kbpsで動作します。この制御チャネルを使用することによって、マイクロコントローラ(µC)は、ビデオタイミングから独立して任意の時点で、シリアライザ、デシリアライザ、およびカメラ(または任意のペリフェラル)の各レジスタをプログラムすることができます。1つの専用GPIO、4つのオプションGPIO、および1つのGPO出力を備えているため、カメラモジュール、カメラフレーム同期、およびその他の使用のリモートパワーアップが可能です。エラー検出および訂正コーディングがプログラム可能です。
より長いケーブルを駆動するために、このシリアライザはプログラム可能なプリ/デエンファシスを備えています。シリアル出力でプログラム可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。
コア電源範囲は1.7V~1.9Vで、I/O電源範囲は1.7V~3.6Vです。このデバイスは、40ピンTQFN-EPパッケージ(6mm × 6mm、0.5mmリードピッチ)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載カメラシステム
- ナビゲーションディスプレイ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9273GTL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
| MAX9273GTL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9273に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める