MAX9257A

最終販売

プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ、UART/I²C制御チャネル内蔵

制御チャネル内蔵シングルリンクシリアライザ/デシリアライザ、デジタルビデオアプリケーションに最適

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • プログラマブルパラレルデータ幅:10/12/14/16/18ビット
  • MAX9258Aにリファレンスクロック不要
  • ビデオおよび制御チャネルに対するパリティ保護
  • プログラマブルスペクトラム拡散
  • HSYNC、VSYNC、およびクロック用の立上り/立下りエッジが設定可能
  • 最大10のリモートプログラマブルGPIO (MAX9257A)
  • ロスオブロックが発生すると自動再同期
  • バイパスを備えたパラレルクロックジッタフィルタPLL (MAX9257A)
  • DCバランス符号化によってAC結合が可能
  • 最大20m STPケーブルドライブ用の5レベルのプリエンファシス
  • 完全性テストに内蔵プログラマブルPRBSジェネレータおよびチェッカを使用
  • LVDS I/OはISO 10605 ESD保護(±10kV接触および±30kVエア放電)に適合
  • LVDS I/OはIEC 61000-4-2 ESD保護(±8kV接触および±20kVエア放電)に適合
  • LVDS I/Oは±200VマシンモデルESD保護に適合
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 省スペース、エクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)、または48ピンLQFPパッケージ
  • +3.3Vコア電源および1.8V~3.3V I/O電源
MAX9257A
プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ、UART/I²C制御チャネル内蔵
MAX9257A/MAX9258A Functional Diagram MAX9257A/MAX9258A Circuit Diagram MAX9257A LQFP Pin Configuration MAX9257A TQFN EP Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9258AEVKIT

MAX9257AおよびMAX9258Aの評価キット

機能と利点

  • USB接続
  • エミュレートされたECU搭載
  • エミュレートされたカメラ搭載
  • パターンジェネレータまたはビデオ機器との接続用コネクタ搭載
  • フレキシブルなビデオピクセルクロックジェネレータ搭載
  • 単一電源:5V
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9257A/MAX9258Aの評価キット(EVキット)は、MAX9257A/MAX9258Aの評価ボードおよびソフトウェアで構成されます。このEVキットは、シリアライザのMAX9257AおよびデシリアライザのMAX9258A (サーデス)を評価する完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは電子制御ユニット(ECU)およびカメラもエミュレートします。MAX9258Aは、制御チャネルの間にエミュレート対象のECUからプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク介してMAX9257Aに転送します。これらの命令によって、MAX9258A、MAX9257A、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257Aは、I²CまたはUARTインタフェースのいずれかを使用してペリフェラル機器と通信します。

MAX9257A/MAX9258AのEVキットは、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備え、MAX9257AおよびMAX9258Aの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 車載カメラ
  • 車載用エンタテイメントシステム
  • 産業用カメラ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ

MAX9257AEVKIT

MAX9257AおよびMAX9258Aの評価キット

機能と利点

  • USB接続
  • エミュレートされたECU搭載
  • エミュレートされたカメラ搭載
  • パターンジェネレータまたはビデオ機器との接続用コネクタ搭載
  • フレキシブルなビデオピクセルクロックジェネレータ搭載
  • 単一電源:5V
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9257A/MAX9258Aの評価キット(EVキット)は、MAX9257A/MAX9258Aの評価ボードおよびソフトウェアで構成されます。このEVキットは、シリアライザのMAX9257AおよびデシリアライザのMAX9258A (サーデス)を評価する完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは電子制御ユニット(ECU)およびカメラもエミュレートします。MAX9258Aは、制御チャネルの間にエミュレート対象のECUからプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク介してMAX9257Aに転送します。これらの命令によって、MAX9258A、MAX9257A、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257Aは、I²CまたはUARTインタフェースのいずれかを使用してペリフェラル機器と通信します。

MAX9257A/MAX9258AのEVキットは、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備え、MAX9257AおよびMAX9258Aの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 車載カメラ
  • 車載用エンタテイメントシステム
  • 産業用カメラ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ

MAX9258AEVKIT
MAX9257AおよびMAX9258Aの評価キット
MAX9257AEVKIT
MAX9257AおよびMAX9258Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX9257Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品