MAX9240A
新規設計には非推奨6.25MHz~100MHz、25ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用、ラインフォルト検出付き
同軸またはSTPケーブル用のラインフォルト検出を備えた小型TQFNパッケージ(7mm x 7mm)の堅牢な1.5Gbpsデシリアライザ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.23
製品情報
- カメラアプリケーションに最適
- 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
- エラー検出/補正
- クロックストレッチ機能を備えたI2C-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- クラス最高レベルの消費電流:90mA (max)
- メガピクセルカメラ用ダブルレートクロック
- ケーブルイコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
- 48ピンTQFN-EPパッケージ(7mm x 7mm、0.5mmリードピッチ)
- メガピクセルカメラに対応する高速データデシリアライズ機能
- シリアルビットレート:最大1.5Gbps (シングルまたはダブル出力:6.25MHz~100MHzクロック)
- 複数の制御チャネルモードによってシステムの柔軟性を実現
- UART-UARTまたはUART-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
- EMIおよびシールド要件を軽減
- パラレル出力の設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
- シリアル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
- カメラの起動と検証用のペリフェラル機能
- シリアルリンクのBERテスト用のPRBSチェッカ内蔵
- シリアルリンクの相互短絡、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、またはオープンに対する障害検出
- 2つのGPIOポート
- カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用「アップ/ダウン」GPI
- スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
- 車載用および産業用の厳しい要件に適合
- 動作温度:-40℃~+105℃
- IEC 61000-4-2 ESD保護:±10kV接触および±15kV気中放電
- ISO 10605 ESD保護:±10kV接触および±30kV気中放電
小型デシリアライザのMAX9240Aは、50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペア(STP)ケーブルでのGMSLシリアライザとインタフェースするように設計されています。このデバイスは、シリアライザのMAX9271またはMAX9273とペアを構成します。
パラレル出力は、シングルまたはダブル出力に設定可能です。ダブル出力は、各ピクセルクロックサイクルでパラレルワードの半分をストローブ出力します。ダブル出力は、ダブル入力機能を備えたGMSLシリアライザと組み合わせて使用することができます。
このデバイスは、9.6kbps~1Mbpsで動作する制御チャネルを内蔵しています。この制御チャネルを使用することによって、マイクロコントローラ(µC)は、ビデオタイミングから独立して任意の時点で、シリアライザ/デシリアライザおよびペリフェラルデバイスの各レジスタを設定することができます。2つの設定可能なGPIOポートおよび継続的にサンプリングされるGPI入力が利用可能です。
より長いケーブルを使用するために、デバイスは設定可能なイコライザを備えています。パラレル出力で設定可能なスペクトラム拡散が使用可能です。シリアル入力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。コア電源範囲は1.7V~1.9Vで、I/O電源範囲は1.7V~3.6Vです。このデバイスは48ピンTQFN-EPパッケージ(7mm x 7mm、0.5mmリードピッチ)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載カメラシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9240AGTM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9240AGTM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9240AGTM/V+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9240AGTM/V+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX9240AGTM/V+ | ||
| MAX9240AGTM/V+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9240Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める