MAX8971
MAX8971
製造中業界最小、1.55A 1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCチャージャ
高効率(90%~92%)を実現するスイッチングチャージャ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- スイッチモードチャージャ
- 高効率
- 低発熱
- 高速な充電時間
- 小型でシンプル
- 高精度
- 最大±5%の電流レギュレーションと0.5%の電圧レギュレーション
- 安全
- JEITAバッテリ温度モニタ
- 過電圧/低電圧保護、セーフティタイマー、温度レギュレーション
- USB対応
- フレキシブル
- 設定可能な電圧/電流
- I²Cを介したステータス/割込み
- 自動入力電流制限
- I²Cインタフェース
- 入力電流制限(100mA~1500mA)
- 急速充電/終了電流(250mA~1550mA)
- 充電電圧
- 4.1V、4.15V、4.2V、4.35V (MAX8971EWP+およびMAX8971GEWP+)
- 4.35V、4.40V、4.45V、4.50V (MAX8971BEWP+)
- 終了イネーブル
- 絶対最大入力電圧定格:+22V
- 最大動作入力電圧:最大7.5V
- USB PHY用の5V USB/Safeout LDO
- 2.3A GSM RFテストモード(出荷前試験)
- ベースバンドADC用の充電電流から電圧への変換(VICHG)
- 逆バッテリリーク保護
- 入出力過電圧保護
- 割込みステータス出力
MAX8971は、1セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の小型、高周波数、高効率スイッチモードチャージャです。最大7.5Vの入力から最大1.55Aの電流をバッテリに供給し、最大22Vの過渡入力に耐えることができます。4MHzのスイッチモードチャージャは、Bluetooth®ヘッドセット、AR/VRメガネ、その他リチウムイオン駆動アクセサリのような小型のポータブル機器に最適です。部品サイズおよび熱を最小限に抑えます。
バッテリ保護機能として、低電圧予備充電、充電フォルトタイマー、チップ温度監視、およびバッテリ温度監視が含まれます。バッテリ温度監視は、リチウムイオン2次バッテリを安全に使用するために充電電流と終了電圧を調整します。
このICは、一般的なDC入力またはUSBに対応します。USBのようなアップストリームの充電ソースを保護するための、設定可能な自動入力電流制限を備えています。
充電パラメータは、I²Cインタフェースを介して容易に調整可能です。充電はユーザーが選択可能な最小電流レベルに基づいて終了します。充電状態は割込み端子を介してアプリケーションプロセッサに提供されます。
このICは、省スペース、20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.18mm x 1.62mm)で提供されます。
アプリケーション
- AR/VRメガネ
- Bluetoothヘッドセット
- ヒアラブル
- ポータブル機器
- スマートフォン
- USB充電
- ウェアラブル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8971BEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX8971BEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX8971EWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX8971EWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX8971GEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX8971GEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX8971BEWP+ | 製造中 | |
| MAX8971BEWP+T | 製造中 | |
| MAX8971EWP+ | 製造中 | |
| MAX8971EWP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める