MAX8834Y
製造中1.5Aフラッシュドライバ内蔵、適応型ステップアップコンバータ
携帯電話の5メガピクセルカメラアプリケーションに最適な1.5A白色LEDフラッシュドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
製品情報
- 動作範囲:2.5V~5.5V
- ステップアップDC-DCコンバータ
- 保証出力電流:1.5A
- 適応型またはI²C設定可能な出力電圧
- スイッチング周波数オプション:2MHzおよび4MHz
- 2つのフラッシュ/動画用LED電流レギュレータ
- I²C設定可能なフラッシュおよび動画電流
- 低ドロップアウト電圧:110mV (max、500mAの場合)
- LEDインジケータ電流レギュレータ
- I²C設定可能な出力電流
- インジケータモード用のランプおよび点滅タイマー
- 低ドロップアウト電圧:130mV (max、16mAの場合)
- I²C設定可能なセーフティタイマーおよびウォッチドッグタイマ
- GSMブランクロジック入力
- MAXFLASHシステムロックアップ保護
- リモート温度センサ入力
- LEDのオープン/ショート検出
- サーマルシャットダウン保護
- シャットダウン電流:1µA以下
- 20ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ、2.5mm x 2.0mm)
フラッシュドライバのMAX8834Y/MAX8834Zは、1つの1.5A PWM DC-DCステップアップコンバータ、および3つの設定可能なローサイド低ドロップアウトLED電流レギュレータを内蔵しています。ステップアップコンバータは、スイッチングMOSFET同期整流器を内蔵しており、効率を向上し、外付け部品点数を最小限に抑えます。I²Cインタフェースによって、ステップアップコンバータの出力電圧設定、動画/フラッシュモード選択、フラッシュタイマー時間設定、および電流レギュレータ設定を柔軟に制御することができます。MAX8834Y/MAX8834Zは、最低2.5Vまで動作するため、新しいバッテリ技術に対しても将来的に使い続けることができます。
MAX8834Y/MAX8834Zは、フラッシュ/動画モード用に2つの電流レギュレータも内蔵しています。各電流レギュレータは、750mA (フラッシュモード)と125mA (動画モード)をシンクすることができます。また、MAX8834Y/MAX8834Zは、カメラのステータス表示に使用可能な16mAの低電流レギュレータも内蔵しています。インジケータ電流レギュレータは、設定可能なランプおよび点滅タイマー設定も備えています。設定可能な入力電流制限が、GSMB制御を使用して起動され、PA送信イベント時にバッテリから流れる総電流を低減します。これによって、どのような動作状態に対しても、フラッシュ電流は可能な限り最大となるように設定されることが保証されます。また、MAX8834Y/MAX8834Zは、MAXFLASH機能も備え、ローバッテリ状態のときに適応的にフラッシュ電流を低減して、システムの低電圧ロックアップを防止します。
その他の機能として、指の火傷保護とLEDのオープン/ショート検出用にオプションのNTC入力があります。MAX8834Yは、2MHzでスイッチングし、最高の全体効率を提供します。MAX8834Zは、4MHzでスイッチングし、最小の全体ソリューションサイズを提供します。MAX8834Y/MAX8834Zは、20ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ、2.5mm x 2.0mm)で提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話およびスマートフォン
- PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8834YEWP+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
| MAX8834YEWP+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX8834YEWP+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX8834YEWP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 1 | ||
| MAX8607 | 製造中 | 1.5A白色LEDカメラフラッシュ用、1MHz PWMブーストコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8834Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める