MAX8521

製造中

光モジュール用、超小型TECパワードライバ

熱発生を50%削減する、業界最小、SFF/SFPモジュール用TECドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 回路実装面積:0.31in²
  • 薄型設計
  • 内蔵パワーMOSFET
  • 高効率スイッチモード設計
  • リップル除去により低ノイズ
  • 直流制御によりTEC電流サージを排除
  • 可変加熱/冷却電流リミット精度:5%
  • TEC電圧リミット精度:2%
  • 低出力電流でデッドゾーンやハンチングなし
  • ITECによりTEC電流を監視
  • 電圧リファレンス精度:1%
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 同期化(MAX8521)

MAX8520/MAX8521は、スペースが制約された光モジュール内の熱電クーラ(TEC)を駆動するように設計されています。両デバイスは±1.5Aの出力電流を供給し、TEC電流の制御によって有害な電流サージを除去することができます。FETを内蔵しているため外付け部品が最小限に抑制され、高スイッチング周波数によって外付け部品のサイズを小型化することができます。

MAX8520/MAX8521は単一電源で動作し、2個の同期ステップダウンレギュレータの出力間でTECにバイアスをかけます。この動作によって、低電流で「デッドゾーン」などの非直線性を伴わず温度を制御することができます。こうした構成のため、設定ポイントが自然動作ポイントに近接しても、制御システムはハンチングせず、加熱や冷却はわずかしか必要ありません。アナログ制御信号によって、TECの電流が正確に設定されます。

両デバイスとも、最大TEC電圧リミットとともに高精度の個別設定可能な加熱/冷却電流リミットを備えているため、光モジュールの信頼性を向上することができます。アナログ出力信号によって、TEC電流が監視されます。独自のリップル除去方式によって、ノイズを低減することができます。

MAX8520は5mm x 5mmのTQFNパッケージで提供され、スイッチング周波数は外付け抵抗で最大1MHzまで調節可能です。また、MAX8521は5mm x 5mmのTQFN、省スペース3mm x 3mmのUCSP™および36ピンWLP (3mm x 3mm)パッケージで提供され、500kHzまたは1MHzのスイッチング周波数がピン選択可能です。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • バイオ技術研究設備
  • 光ファイバネットワーク機器
  • 光ファイバレーザモジュール
  • SFF/SFPモジュール

MAX8521
光モジュール用、超小型TECパワードライバ
MAX8520、MAX8521:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX8521EVKIT

MAX8521の評価キット

機能と利点

  • 回路実装面積:0.31in²未満
  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • 出力電流:±1.5A
  • 高効率のスイッチモード設計
  • プログラマブルな加熱/冷却電流の抑制
  • TEC電流モニタ出力
  • スイッチング周波数:500kHzまたは1MHz
  • SPI™対応シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8521の評価キット(EVキット)は、ぺルチェ熱電クーラ(TEC)モジュール用のスイッチモードドライバを内蔵する実装済みおよび試験済みPCBです。このデバイスは、3V~5.5Vの単一電源で動作し、バイポーラの±1.5A出力をモジュールに供給します。

    ポテンショメータ、DAC、または外部ソースによって、DC温度の設定ポイント電圧が生成されます。TECモジュールからの熱フィードバックが設定ポイント電圧と比較され、TEC電流制御信号が生成されます。MAX8521は、この信号に基づいてTEC電流を高精度で調整します。DACを使う場合、このEVキットは、Windows® 95、98、または2000動作のコンピュータのパラレルポートに接続します。このEVキットに同梱のソフトウェアを使うと、迅速かつ簡単にDACを制御することができます。

    MAX8520ETPまたはMAX8521ETP (QFNバージョン)を評価する場合は、MAX8520の評価キットを参照してください。

    注:Windows 2000の場合、CDにあるドライバをインストールする必要があります。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • バイオ技術研究設備
    • 光ファイバネットワーク機器
    • 光ファイバレーザモジュール
    • SFF/SFPモジュール

    MAX8521EVKIT
    MAX8521の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品