製品概要

機能と利点

  • 回路実装面積:0.31in²未満
  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • 出力電流:±1.5A
  • 高効率のスイッチモード設計
  • プログラマブルな加熱/冷却電流の抑制
  • TEC電流モニタ出力
  • スイッチング周波数:500kHzまたは1MHz
  • SPI™対応シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB内蔵
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8521の評価キット(EVキット)は、ぺルチェ熱電クーラ(TEC)モジュール用のスイッチモードドライバを内蔵する実装済みおよび試験済みPCBです。このデバイスは、3V~5.5Vの単一電源で動作し、バイポーラの±1.5A出力をモジュールに供給します。

    ポテンショメータ、DAC、または外部ソースによって、DC温度の設定ポイント電圧が生成されます。TECモジュールからの熱フィードバックが設定ポイント電圧と比較され、TEC電流制御信号が生成されます。MAX8521は、この信号に基づいてTEC電流を高精度で調整します。DACを使う場合、このEVキットは、Windows® 95、98、または2000動作のコンピュータのパラレルポートに接続します。このEVキットに同梱のソフトウェアを使うと、迅速かつ簡単にDACを制御することができます。

    MAX8520ETPまたはMAX8521ETP (QFNバージョン)を評価する場合は、MAX8520の評価キットを参照してください。

    注:Windows 2000の場合、CDにあるドライバをインストールする必要があります。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • バイオ技術研究設備
    • 光ファイバネットワーク機器
    • 光ファイバレーザモジュール
    • SFF/SFPモジュール

    対象となる製品

    ツールおよびシミュレーション

    ソフトウェア開発